Façade Sfera New pour module électronique caméra grand angle Jour et Nuit Allmetal

  • Ref. 352401
  • Sfera new
  • BTICINO

Sfera New, une façade extra-plate pour une platine de rue modulable et une installation design

97,85

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Façade de platine de rue Sfera New pour module électronique caméra grand angle Jour et Nuit référence 352400
  • Finition Allmetal
  • 1 module

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour une installation en encastré, associer :
    - boîtier à encastrer
    - visière anti-pluie (en option)
    - châssis + support
    - modules électroniques
    - façades
    Pour une installation en saillie, associer :
    - boîtier mural avec visière anti-pluie intégrée
    - châssis + support
    - modules électroniques
    - façades

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Vertical
  • Nombre d'unités, horizontales
    1
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    1
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    1
  • Avec grille de montage
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Adapté à une installation intégrée
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Aluminium
  • Numéro RAL (équivalent)
    7040
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Type de fixation
    Autre
  • Largeur
    114mm
  • Hauteur
    91mm
  • Profondeur
    16.6mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • Certification du bois (liste)
    Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    8005543463901

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Question sur un produit

Vous souhaitez installer et configurer une platine de rue Sfera ? Après avoir installé le support destiné à accueillir le châssis de la platine, vous procéderez à l’assemblage puis à la connexion des modules électroniques, une fois que les façades seront en place. Vous apprendrez...
En savoir plus

Façade Sfera New pour module électronique caméra grand angle Jour et Nuit Allmetal

À associer