Comment installer une platine de rue Sfera Robur ou Sfera New de Bticino ?

Vous souhaitez installer et configurer une platine de rue Sfera ? Après avoir installé le support destiné à accueillir le châssis de la platine, vous procéderez à l’assemblage puis à la connexion des modules électroniques, une fois que les façades seront en place. Vous apprendrez également à régler le volume du son et du microphone associé à la caméra vidéo. Pour la configuration des modules, il sera nécessaire de vous référer à la schémathèque de câblage.
En vous appuyant sur la vidéo de présentation de la gamme et les étapes décrites dans notre tutoriel dédié, vous pourrez le faire facilement.

Tuto vidéo

Portier audio et vidéo BTicino

Information complémentaire

Installation de Sfera New : matériel nécessaire

Chaque platine de rue Sfera New est composée des éléments suivants :

  • Boitier
  • Châssis avec support
  • Différents modules électroniques
  • Façades de finition

Deux types d’installations sont possibles pour les platines Sfera, soit elles sont encastrées dans le mur, soit disposées en saillie. Une installation en saillie nécessite de disposer d’un boîtier mural sur lequel est intégré une visière anti-pluie.

Pour une installation en encastré il faut ajouter aux éléments précédents un ou plusieurs boîtiers à encastrer, adaptés aux nombres de modules.

Information complémentaire

Installation de Sfera Robur : matériel nécessaire

Les platines de rue Sfera Robur sont plus robustes que les platines Sfera New car elles sont constituées d’un boitier anti-arrachage en acier sur lequel viennent s’ajouter les éléments :

  • Châssis avec support
  • Modules électroniques
  • Façades de finition Robur
  • Cadre robuste

De même que pour les platines Sfera New, les deux types d’installations en encastré ou en saillie sont possibles.

Le montage des boîtiers, en saillie ou à encastrer doit avoir été réalisé avant de passer à l’installation de la platine.

Modularité de la gamme Sfera

platine sfera classic new robur 1155x700

La gamme Sfera se démarque par sa modularité et une flexibilité maximale. Avec Sfera, il est par exemple possible de juxtaposer horizontalement ou verticalement plusieurs modules complets. Le catalogue de modules électroniques disponibles est également très fourni. Modules vidéo à vision infrarouge, modules audio avec boucle inductive ou lecteur d’empreintes digitales… les possibilités sont immenses !

Les platines de rue Sfera Robur et Sfera New de Bticino sont des platines modulaires à composer. Avec sa façade extra-plate de 15 mm et ses trois finitions ALLMETAL, ALLWHITE ET ALLSTREET, la platine Sfera New présente une esthétique moderne adaptée à tout type d’habitation. Sfera Robur est la gamme ultra-robuste, constituée d’éléments renforcés, pour un haut niveau de sécurité.

Le système Sfera est flexible : les différents modules de caméra et d’ouverture de porte peuvent être utilisés pour les deux versions Sfera Robur et New. Les combinaisons sont ainsi illimitées, pour toutes les exigences d’installation !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message