Comment installer une platine de rue Sfera de Bticino ?

Dans ce tutoriel, Legrand vous apprend à installer et configurer une platine de rue Sfera New de Bticino. La platine de rue Sfera est entièrement modulable. Le professionnel installateur assemble les modules électroniques et configure les paramètres. Suivez les étapes d’installation de Sfera pas à pas.

Sfera, une gamme de platines de rue entièrement modulable

platine rue sfera porte etiquette 1155x700
appui poste interieur sfera 350x350 module platine sfera 350x350

Avec Sfera, les combinaisons de modules électroniques sont illimitées, pour permettre aux professionnels de répondre à toutes les exigences d’installation.

La platine de rue Sfera New et son esthétique résolument moderne s’adapte à tout type d’habitation. La façade extra-plate de 15 mm est proposée en trois finitions : ALLMETAL, ALLWHITE et ALLSTREET.

Deux types d’installations sont possibles pour les platines Sfera : encastrées dans le mur ou disposées en saillie.

  • Pour l’installation en saillie, il est nécessaire de disposer d’un boîtier mural sur lequel est intégré une visière anti-pluie.
  • Pour une installation en encastré, il faut ajouter aux éléments précédents un ou plusieurs boîtiers à encastrer, adaptés aux nombres de modules.

Information complémentaire

Matériel nécessaire pour l'installation

Une platine de rue Sfera New est composée des éléments suivants :

  • Boitier
  • Châssis avec support
  • Différents modules électroniques
  • Façades de finition

Accès aux rubriques

Information complémentaire

1 assemblage module electronique sfera 350x350
1 montage module camera sfera 350x350

Étape 1 : Connexion des modules électroniques au châssis

  • Assembler les modules électroniques choisis
  • Monter le module contenant la caméra vidéo sur l’emplacement supérieur du châssis
  • S’assurer que les ressorts de blocage, à gauche, soient en place

Information complémentaire

2 montage facade module sfera 700x350
2 fermeture facade sfera 350x350 2 facade module video sfera 350x350

Étape 2 : Monter les façades des modules

  • Présenter chaque façade à 90° par rapport au module, dans les encoches de droite
  • Refermer la façade en appuyant
  • Terminer par la façade du module vidéo

Information complémentaire

3 tournevis appui ressort blocage sfera 700x350
3 fermeture cache protection facade sfera 350x350 3 fermeture cache facade sfera 350x350

Étape 3 : Terminer la fixation des façades

  • A l’aide d’un tournevis, appuyer sur les côtés des ressorts de blocage
  • Refermer le cache de protection des façades, en appuyant dessus, au niveau de la vis en haut à gauche (uniquement sur Sfera New)

Information complémentaire

4 cache protection ports connexion sfera 700x350
4 raccordemen port in sfera 350x350 4 raccordemen port out sfera 350x350

Étape 4 : Câbler les modules entre eux

  • Retourner le châssis
  • Enlever les caches de protection des ports de connexion
  • Raccorder les modules entre eux, en connectant les ports « IN » sur les ports « OUT », selon les explications de la schématèque Sfera
  • Glisser les caches montés sur les câbles et les fixer sur les prises

Information complémentaire

5 retrait cache module video sfera 700x350
5 insertion cavalier pince sfera 350x350 5 cavalier portier video sfera 350x350

Étape 5 : Configurer le module vidéo avec les cavaliers

  • Retirer le cache situé à l’arrière du module vidéo
  • Insérer les cavaliers à l’aide de la pince fournie, suivant la codification choisie (voir la schématèque de câblage)
  • Refermer le cache du module vidéo

Information complémentaire

6 positionnement pare pluie sfera 700x350
6 dos chassis portier sfera 350x350 6 raccordement cable bus bornier video 350x350

Étape 6 : Monter le châssis dans le boitier mural

  • Positionner le chassis dans le pare-pluie, s’il y en a un
  • Retourner le chassis
  • Installer le joint de protection autour du châssis
  • Raccorder le câble contenant le Bus 2 fils, depuis le mur jusqu’au bornier du module vidéo

Information complémentaire

7 presentation chassis platine boitier mural 700x350
7 fixation chassis vis sfera 350x350 7 fixation chassis vis sfera 350x350

Étape 7 : Fixer le châssis au boitier mural

(L’étape décrite ici est valable pour Sfera New. Dans le cas de Sfera Robur, le montage est plus simple car les vis sont directement présentes sur le cadre de protection)

  • Présenter le châssis de la platine sur le boitier mural
  • Fixer le châssis à l’aide des 2 vis situées en haut et en bas
  • Rouvrir le cache de protection latéral et positionner les caches des vis en haut et en bas
  • Refermer le cache et le fixer en utilisant un tournevis de 2 mm, à travers l’orifice prévu

Information complémentaire

Étape 8 : Configurer la platine de rue Sfera

Cas de Sfera new :

  • Retirer les 2 vis en façade
  • Ouvrir le volet

Cas de Sfera Robur :

  • Retirer les 4 vis de la façade avec la clé spéciale
  • Ôter le cadre

Puis, dans les deux cas :

  • Libérer la façade du module vidéo, en déclipsant les ressorts de blocage à l’aide d’un tournevis
  • Retirer le petit cache protégeant le port mini-USB et le bouton de volume

Information complémentaire

Étape 9 : Régler le volume du son et du microphone

  • Augmenter ou diminuer le volume du son en utilisant l’outil fourni, sur le petit trou à gauche
  • Procéder de même pour régler le volume du microphone, sur le petit trou à droite

Information complémentaire

Étape 10 : Connexion au PC

  • Brancher le cable USB sur le port mini-USB du module vidéo et le relier à un PC
  • Installer le logiciel TiSferaDesign, téléchargeable gratuitement sur le site Bticino

Information complémentaire

Étape 11 : Paramétrer la platine

  • Lancer le logiciel TiSferaDesign
  • Démarrer un nouveau projet
  • Composer le panneau d’entrée en ajoutant chaque module utilisé, à l’aide de la souris
  • Configurer chaque module choisi

Information complémentaire

Étape 12 : Ajouter des adresses

  • Vérifier que la platine n’est pas connectée avant d’ajouter des adresses
  • Retirer le « cavalier n° 1 » situé à l’arrière du module vidéo
  • Mettre la platine sous tension
  • Cliquer sur le bouton « plus » en vert pour ajouter des contacts
  • Remplir le formulaire avec les coordonnées des personnes
  • Replacer le « cavalier n° 1 » lorsque l’ajout d’adresses est terminé
Titre: 
A découvrir