Nouveauté

Embout EP41 pour rails R41 - finition PVC

  • Ref. 3 485 77
  • EP41
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

L'embout plastique se place à la fin du rail et permet la protection de ses bords

5,15

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Compatible avec rail d'épaisseur 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm
  • Compatible également avec l'ancienne gamme
  • Marqué Legrand sur la face

Les + installation

Se clips directement à la fin du rail

Les + utilisation

Reconnaissance facile : permet d'éviter les chocs sur le rail

Information sur la gamme

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Adapté à
    Profilé en C
  • Modèle
    Capot final
  • Longueur
    41 mm
  • Largeur
    41 mm
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Jaune
  • EAN/Gencode
    3414970645388

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations