Ecran 7pouces HOMETOUCH MyHOME_Up fonction portier ou gestion des fonctions MyHOME_Up - blanc

  • Ref. BT3488W
  • MyHOME Up
  • BTICINO

Écran tactile 7pouces HOMETOUCH pour la gestion de toutes les fonctions MyHOME_Up intégrable à une installation vidéophonique pour l’utilisation comme poste interne connecté

1534,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Ecran intérieur capacitif 7pouces tactile couleur HOMETOUCH MyHOME_Up - Blanc
  • Peut être utilisé comme portier : permet de répondre à un appel, ouvrir des portails, activation de caméras, communication avec les autres écrans et transfert d'appel sur smartphone via l'App. Door Entry for HOMETOUCH
  • Avec LED de signalisation et détecteur de présence
  • Compatible avec les caméras Netatmo

Avantages

  • 1 produit unique pour les fonctions de commande MyHOME-Up et écran pour portier
  • Fonctionne sans configuration
  • Design plat pour s'intégrer dans tous les intérieurs

Les + installation

Fixation en saillie ou en encastré avec boîte d'encastrement référence BT3487 - Connexion RJ45 ou Wi-Fi

Les + utilisation

Permet de commander :
- scénarios
- gestion des lumières- volets
- diffusion sonore NuVo
- caméras et température

Recommandations / restrictions d’usages

  • Nécessite l'installation de la passerelle de programmation référence BTMYHOMESERVER1 et d'une alimentation référence 346020
  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Oui
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Composition
    Élément de commande
  • Modèle
    Panneau de commande
  • Mode de pose
    Encastré
  • Ecran
    Couleur
  • Fonction tactile
    Oui
  • Autres interfaces
    Ethernet
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Matériau
    Verre
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Couleur
    Blanc
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Largeur
    196mm
  • Hauteur
    147mm
  • Profondeur
    25mm
  • Profondeur d'encastrement
    7mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Mains libres
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Adressable
    Oui
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique
    Oui
  • Résolution de l'écran
    852x480
  • Réglage de la luminosité de l'écran
    Oui
  • Réglage du contraste de l'écran
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • SCS
    • Réseau Wifi
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • Google Play Store
    • Mac Apple Store
  • Programmable
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Nom de l'application
    Door Entry
  • Fonction d'usage du produit
    Système de commande et de contrôle
  • Durée des mises à jour logicielles (années)
    3
  • EAN/Gencode
    8005543627433

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations