Boite d'encastrement pour écran 7pouces HOMETOUCH MyHOME_Up

  • Ref. BT3487
  • MyHOME Up
  • BTICINO

Boite d'encastrement pour écran tactile 7pouces HOMETOUCH

40,25

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • boîte d'encastrement pour une installation en maçonnerie

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Forme
    Rectangulaire
  • Type de construction
    Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle
    Unique
  • Equipé d'une couronne rotative
    Non
  • A coupler/juxtaposer
    Non
  • Garnissage
    Sans
  • Longueur
    185mm
  • Largeur
    136mm
  • Profondeur
    50-50mm
  • Profondeur intérieure
    48mm
  • Pour le nombre d'inserts d'appareil
    1
  • Fixation des appareils
    Visser
  • Avec vis
    Oui
  • Traversée de boîtier par une ouverture défonçable
    Oui
  • Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
    Non
  • Traversée de boîtier par une tubulure
    Oui
  • Traversée de boîtier par une membrane à niveaux
    Non
  • Pour diamètre du tube
    20/25 mm
  • Verrouillage de tube
    Non
  • Verrouillage de tube en option
    Non
  • Entrée de l'arrière
    Oui
  • Nombre d'entrées
    16
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Finition du couvercle
    Sans
  • Fixation du couvercle
    Autre
  • Plombable
    Non
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Avec blindage
    Non
  • Etanche à l'air
    Non
  • Borne, position fixe
    Non
  • Fixation au crochet de luminaire
    Non
  • Tubulure
    Sans
  • Application spéciale
    Sans
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Maintien du cable
    Autre
  • EAN/Gencode
    8005543615072

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations