Drivia

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant

produit

173 produits
Porte IP40 IK07 pour coffret capacité mini 8 à 9 modules - transparente
Drivia | ref. 0 013 38

Porte IP40 IK07 pour coffret capacité mini 8 à 9 modules - transparente

48,26

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Serrure n° 50 pour porte de coffret DRIVIA 13
Drivia | ref. 0 016 84

Serrure n° 50 pour porte de coffret DRIVIA 13

24,76

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Rehausse pour coffret DRIVIA 13 modules 1 rangée + platine de branchement
Drivia | ref. 4 013 81

Rehausse pour coffret DRIVIA 13 modules 1 rangée + platine de branchement

92,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Obturateur 18 modules - Blanc RAL9003
Drivia | ref. 0 016 64

Obturateur 18 modules - Blanc RAL9003

8,84

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Tableautin 250x300x70mm IP20 IK08 - Blanc RAL9010
Drivia | ref. 0 391 42

Tableautin 250x300x70mm IP20 IK08 - Blanc RAL9010

85,69

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Tableaux Électriques et Coffrets de Communication DRIVIA™ : Sécurité et Modularité pour le Résidentiel et le Petit Tertiaire

Les tableaux électriques et coffrets de communication DRIVIA™ sont des solutions complètes et innovantes, conçues pour répondre aux exigences des installations électriques en résidentiel et en petit tertiaire. Disponibles en 13 ou 18 modules par rangée, ils sont conformes aux réglementations des ERP (Établissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur), garantissant une sécurité optimaleDRIVIA™ est la solution idéale pour un tableau électrique modulaire fiable, conforme et facile à installer, répondant aux exigences des installations électriques modernes.

Installation Flexible et Rapide

Les coffrets DRIVIA™ offrent une installation simplifiée avec plusieurs options de montage :

  • Fixation murale directe,
  • Installation sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs DRIVIA™ Clip,
  • Jumelage des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec les cavaliers de liaison DRIVIA™ Easy.

L’accessoire DRIVIA™ Clip facilite la fixation rapide du châssis sur la goulotte GTL, avec un réglage en hauteur optimisé pour un gain de temps lors de l’installation.

Câblage Simplifié et Accès Optimisé

Le câblage du tableau électrique est facilité grâce à :

  • Un rail DIN extractible par clips latéraux,
  • Des rails inclinables en position haute ou basse pour un accès rapide aux connexions.

Coffrets de Communication DRIVIA™ : Une Esthétique Harmonisée

Le coffret de communication DRIVIA™ permet une distribution efficace des médias tout en conservant la même esthétique que le tableau électrique, pour une installation homogène dans le logement. Disponible en kit ou en vrac, il s’adapte aux besoins des installateurs et des électriciens.