Acheminement et qualité de l'énergie

produit

773 produits
Onduleur tour Keor SP line interactive - 800VA 480W
Keor SP

Onduleur tour Keor SP line interactive - 800VA 480W

Onduleur tour Keor SP line interactive - 600VA 360W
Keor SP

Onduleur tour Keor SP line interactive - 600VA 360W

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 1000VA 900W
DAKER DK PLUS

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 1000VA 900W

1217,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 6000VA 6000W
DAKER DK PLUS

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 6000VA 6000W

3943,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur rack ou tour triphasé ou monophasé Daker DK Plus à équiper de coffret de batterie 10000VA 10000W
DAKER DK PLUS

Onduleur rack ou tour triphasé ou monophasé Daker DK Plus à équiper de coffret de batterie 10000VA 10000W

12950,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 5000VA 5000W
DAKER DK PLUS

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 5000VA 5000W

3430,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 3000VA 2700W
DAKER DK PLUS

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 3000VA 2700W

2686,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 2000VA 1800W
DAKER DK PLUS

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 2000VA 1800W

2012,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus à équiper de batterie 10000VA 10000W
DAKER DK PLUS

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus à équiper de batterie 10000VA 10000W

9586,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus à équiper de batterie 5000VA 5000W
DAKER DK PLUS

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus à équiper de batterie 5000VA 5000W

4784,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus à équiper de batterie 6000VA 6000W
DAKER DK PLUS

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus à équiper de batterie 6000VA 6000W

5616,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coude vertical pour canalisation électrique préfabriquée MR 315A typeB

Coude vertical pour canalisation électrique préfabriquée MR 315A typeB

1833,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coude vertical pour canalisation électrique préfabriquée MR 315A typeA

Coude vertical pour canalisation électrique préfabriquée MR 315A typeA

1833,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coude horizontal pour canalisation électrique préfabriquée MR 315A typeB

Coude horizontal pour canalisation électrique préfabriquée MR 315A typeB

1263,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coude vertical pour canalisation électrique préfabriquée MR 160A typeB

Coude vertical pour canalisation électrique préfabriquée MR 160A typeB

1563,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coude vertical pour canalisation électrique préfabriquée MR 160A typeA

Coude vertical pour canalisation électrique préfabriquée MR 160A typeA

1569,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coude horizontal pour canalisation électrique préfabriquée MR 160A typeB

Coude horizontal pour canalisation électrique préfabriquée MR 160A typeB

1002,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coude vertical pour canalisation électrique préfabriquée MR 250A typeB

Coude vertical pour canalisation électrique préfabriquée MR 250A typeB

1737,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coude vertical pour canalisation électrique préfabriquée MR 250A typeA

Coude vertical pour canalisation électrique préfabriquée MR 250A typeA

1733,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coude horizontal pour canalisation électrique préfabriquée MR 250A typeB

Coude horizontal pour canalisation électrique préfabriquée MR 250A typeB

1093,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR 500A 2x3 fenêtres

Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR 500A 2x3 fenêtres

3338,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR 1000A 2x3 fenêtres

Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR 1000A 2x3 fenêtres

5631,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR 630A 2x3 fenêtres

Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR 630A 2x3 fenêtres

3537,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR 400A 2x3 fenêtres

Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR 400A 2x3 fenêtres

2472,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Acheminement et qualité de l'énergie

L’offre Legrand comporte un grand nombre de solutions répondant efficacement à deux besoins principaux des clients : l’acheminement fiable de l’électricité et la qualité de l’énergie. Différents équipements sont proposés pour une réponse adaptée à votre installation électrique (type de réseau, puissance, fréquence, etc.).

 

Onduleurs

Système essentiel pour une alimentation stable et sans interruption, l’onduleur assure une continuité de service (en cas de coupure de courant) et protège les appareils électriques contre tout problème (ex. : surtensions sur le réseau). On distingue trois technologies parmi les solutions disponibles : On-line double conversion, Off-line et Line interactive.

 

Transformateurs HT-BT (Haute Tension-Basse Tension)

Solution haute performance permettant une réduction homogène de la consommation énergétique, le transformateur sec HP autoextinguible permet de diminuer les pertes à vide de -10% du A0 et les pertes en charge Ak imposées par le règlement 548/2014/CE qui définit l'application de la directive européenne 2009/125/CE, dite EcoDesign. Des enveloppes de protection sont également proposées (longues de 180 à 260 cm). Découvrez les transformateurs secs haute tension / basse tension.

 

Canalisations électriques préfabriquées 

Garante d’une distribution optimale, la canalisation permet d’alimenter tout type d’équipements en tous lieux grâce à une connexion rapide et fiable des conducteurs sous tension. Découvrez notamment la gamme MR (Medium Rating - calibre moyen) dédiée à la distribution dans les moyennes/grandes entreprises, immeubles de grande hauteur et établissements tertiaires.

 

Batteries de condensateur

Solution clé pour améliorer le facteur de puissance d’une installation, la batterie de condensateur existe avec self anti-harmoniques, permet de compenser les pertes d'électricité liées à l'énergie réactive. Découvrez la gamme d’accessoires associés pour une mise en œuvre optimale.

 

Toutes ces solutions permettent de disposer d’un réseau électrique performant en assurant le bon fonctionnement de l’installation électrique et en garantissant une fourniture d’électricité de qualité. Utilisées conjointement ou séparément, elles répondent aux attentes des clients en termes de fiabilité et de performance lors de leur utilisation.

 

Complétez vos installations avec des solutions de mesure et de supervision pour une maitrise de la consommation électrique.

 

Nos équipes sont à votre service pour vous conseiller dans le choix des produits, vous renseigner sur de nouvelles solutions et des points normatifs, faire un audit qualité de vos réseaux électriques ou encore effectuer la maintenance de vos transformateurs.