Dispositif de commande pour coupure à 2 contacts pour fixation encastrée ou saillie

  • Ref. 1 380 73
  • LEGRAND

Coffret de sécurité

140,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Dispositif de commande pour coupure - 2 contacts O/F - 5A sous 24V= ; 1A sous 48V= ; 6A sous 250V~, dont un pour le renvoi de l’information de déclenchement vers une alarme technique
  • Boîtier de couleur blanc RAL9003 - Reçoit les accessoires pour coffrets de sécurité - IP30 en fixation saillie ou encastrée - IK07
  • Installation en saillie (dimensions avec socle : 90mm x 90mm x 57mm), en encastré (dimensions : 90mm x 90mm x 24mm) dans boîte d'encastrement diamètre 67mm, ou sur goulotte référence 010463 ou 010464 (35mm x 105mm ou 50mm x 105mm) avec le support universel référence 010913
  • Equipé d'une membrane déformable réarmable en face avant par outil spécifique livré, et de borniers à connexion automatique
  • Possibilité d'ajouter en option un indicateur mécanique d'état référence 138093 afin de renforcer ou de compléter la signalisation d'état du DM - Possibilité d'ajouter un volet transparent référence 038097 (plombable) afin d'éviter les manœuvres accidentelles

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type de signalisation
    Autre
  • Hauteur
    90 mm
  • Largeur
    90 mm
  • Profondeur
    57 mm
  • Système radio
    Non
  • Avec disque en verre
    Non
  • Avec couvercle en papier
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Matériau
    Plastique
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Homologation VdS
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-55 °C
  • Temperature de stockage
    0-55 °C
  • Mode de pose
    Saillie/encastré
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970520579

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.9448 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 380 38 Lot de 10 clés de réarmement pour déclencheurs manuels DM

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Dispositif de commande pour coupure à 2 contacts pour fixation encastrée ou saillie

À associer