Dispositif de commande pour coupure à 2 contacts avec voyant pour fixation encastrée ou saillie

  • Ref. 1 380 74
  • LEGRAND

Dispositif de commande d'arrêt d'urgence de couleur blanche 2 contacts

217,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Dispositif de commande pour coupure à 2 contacts avec voyant de signalisation - IP30 - IK07
  • Boîtiers de couleur blanc RAL9003
  • Equipé de 2 contacts O/F - 5A sous 4V=- 1A sous 48V= - 6A sous 250V~
  • Equipé de :
    - 2 voyants de signalisation technologie LED (1 vert, 1 rouge) 230V libres de câblage
    - 1 membrane déformable réarmable en face avant par outil spécifique livré (référence 038038)
    - borniers à connexion automatique

Avantages

  • Permet, via le 2ème contact, le renvoi de l’information de déclenchement vers une alarme technique
  • Permet de signaler en face avant via 2 voyants, le changement d’état du dispositif commandé (exemple : bobine de commande d'un disjoncteur

Les + installation

Installation :
- en saillie (dimensions avec socle : 90mm x 90mm x 57mm)
- en encastrée (dimensions : 90mm x 90mm x 24mm) dans boîte d'encastrement diamètre 67mm
- sur goulotte références 010463 ou 010464 (35mm x 105mm ou 50mm x 105mm) avec le support universel référence 010913

Les + utilisation

Reçoit les accessoires pour coffrets de sécurité

Recommandations / restrictions d’usages

  • Possibilité d’ajouter un volet transparent référence 038097 (plombable) afin d’éviter les manoeuvres accidentelles
  • Possibilité d’ajouter en option un indicateur mécanique d’état référence 138093 afin de renforcer ou de compléter la signalisationd’état du DM

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type de signalisation
    Autre
  • Hauteur
    90 mm
  • Largeur
    90 mm
  • Profondeur
    57 mm
  • Système radio
    Non
  • Avec disque en verre
    Non
  • Avec couvercle en papier
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Consommation d'énergie
    2.76 W
  • Matériau
    Plastique
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Homologation VdS
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-55 °C
  • Temperature de stockage
    0-55 °C
  • Mode de pose
    Saillie/encastré
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970520593

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 380 38 Lot de 10 clés de réarmement pour déclencheurs manuels DM

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.