Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils avec neutre IP65 pour fixation sur luminaire

  • Ref. 0 489 58
  • LEGRAND

Détecteur autonome de mouvement ECO2 pour 1 circuit, spécial parkings extérieurs et caves avec luminosité naturelle

105,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Détecteur de mouvement infrarouge 360° IP55 - Livré complet pour fixation sur luminaire
  • Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Possibilité d'association avec un bouton poussoir référence 077040L pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle
  • Portée Ø16m à 7m de hauteur - Consommation 0,85W en veille
  • Temporisation réglable : de 5 secondes à 59 minutes - Seuil de luminosité réglable : de 5 lux à 1275 lux
  • Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240

Avantages

  • Passerelle de configuration innovante (App + accessoire) permettant l'étalonnage, proposant des modèles de paramétrage pré-configurés, permettant la sauvegarde des configurations dans le cloud, la comparaison de paramètres et l'édition de rapport
  • Solution de fixation directement sur luminaire sans câblage nouveau
  • Degré d'étanchéité et températures supportées pensés pour des environnements agressifs

Les + installation

Se fixe directement sur le luminaire type réglette (accessoires livrés)

Les + utilisation

Conforme à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante

Recommandations / restrictions d’usages

  • Température de fonctionnement de -30°C à +35°C
  • Hauteur de fixation maximum : 7m
  • Non compatible avec les outils de configuration référence 088230 et 088235

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Type de capteur
    Infrarouge
  • Avec interface DALI
    Non
  • Régulation de la lumière
    Oui
  • Commande HVAC
    Non
  • Arrêt forcé
    Non
  • Spécial animaux
    Non
  • Protection au ras du mur
    Non
  • Avec détection du champ arrière
    Non
  • Interconnectable
    Oui
  • Hauteur de montage optimale
    2.8m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
    Oui
  • Commutateur de pontage
    Oui
  • Largeur de portée max.
    7m
  • Longueur de portée max.
    7m
  • Champ de détection de diamètre au sol
    7m
  • Adapté pour une transmission sans fil
    Non
  • Commandable à distance
    Oui
  • Télécommande fournie
    Oui
  • Sensibilité ajustable
    Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Oui
  • Avec voyant
    Non
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-50Hz
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Durée de marche min.
    1s
  • Durée de marche max.
    0.1min
  • Déclenchement retardé
    10s
  • Enclenchement retardé
    1s
  • Angle de détection horizontal
    360-360°
  • Plage de rotation du capteur, horizontale
    0-0°
  • Plage de rotation du capteur, verticale
    0-0°
  • Luminosité de déclenchement
    0-2000lx
  • Puissance de coupure max.
    2400W
  • Température
    -30-35°C
  • Nombre de zones de détection
    1
  • Courant de démarrage max.
    80A
  • Courant de veille
    0.42mA
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Fonction d'alarme
    Non
  • Avec capteur acoustique
    Non
  • Largeur
    33mm
  • Hauteur
    28mm
  • Profondeur
    28mm
  • Profondeur d'encastrement
    28mm
  • Avec câble de raccordement
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -30-35°C
  • Temperature de stockage
    -30-50°C
  • Consommation en veille
    3.473mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Capacité des bornes
    2.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    2.5mm
  • Nature d'embout entrée de cable
    Rigide à découper
  • EAN/Gencode
    3414971267442

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 882 40 Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.