Dénudeur pour câbles à paires torsadées et fibre optique

  • Ref. 0 332 62
  • LCS³
  • LEGRAND

Outil de dénudage, pour fendre la gaine et libérer les conducteurs

96,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Dénudeur
  • Fend la gaine et libère les conducteurs par simple rotation
  • Ne blesse pas les conducteurs

Les + utilisation

Pour câbles à paires torsadées et fibre optique

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Plage de dénudage section transversale
    12.5-12.5mm²
  • Profondeur d'encoche ajustable
    Oui
  • Section longitudinale
    Non
  • Forme ronde
    Oui
  • Coupe en spirale
    Non
  • Couteaux interchangeables
    Non
  • Couleur
    Rouge
  • EAN/Gencode
    3245060332624

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations