Commande double sans fils, sans pile Self-e Mosaic with Netatmo pour éclairage et prises - blanc

Mosaic with Netatmo, la commande sans fils sans pile Self-e pour éclairage et prises permet d'ajouter un point de commande supplémentaire sans tirer de fils et sans maintenance

111,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Association facile et rapide avec des produits filaires (interrupteur connecté avec option variateur, prise connectée, micromodule connecté, ou sortie de câble connectée)
  • Produit autonome, fonctionne sans aucune pile. Ne nécessite pas de maintenance
  • Technologie radio 2.4GHz avec protocole Zigbee 3.0 sûr et stable
  • Blanc

Les + installation

Extra plate, la commande double d'éclairage sans fils se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis - Elle est donc repositionnable - Elle peut aussi se visser sur une boîte d'encastrement

Les + utilisation

Associez jusqu'à 40 interrupteurs variateurs, micromodules d’éclairage ou prises (20 par bouton de la commande double) et contrôlez-les en un seul appui sur la commande sans fils sans pile.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour ajouter votre commande double d'éclairage sans fils sans pile à votre installation connectée, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté Mosaic with Netatmo, ainsi qu'un ou plusieurs interrupteurs, prises ou micromodules d'éclairage connectés Mosaic with Netatmo

Information sur la gamme

Mosaic™ with Netatmo : l'esthétique et la fiabilité de Mosaic au service de la maison connectée. La version connectée de Mosaic permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
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
  • Fréquence radio
    2400MHz
  • Système Rollingcode
    Non
  • Longueur de code (bit)
    128
  • Couverture
    185m
  • Nombre de commandes
    2
  • Avec émetteur radio manuel
    Oui
  • Contact à poussoir radio encastré
    Non
  • Contact à poussoir radio en saillie
    Oui
  • Avec codeur radio
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Couvercle de protection du clavier
    Non
  • Alimentation en courant
    Autre
  • Largeur
    74mm
  • Hauteur
    74mm
  • Profondeur
    12.2mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45°C
  • Temperature de stockage
    0-45°C
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Code CEI (Pack1)
    Non applicable
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Non applicable
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Non applicable
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion de l'éclairage
  • EAN/Gencode
    3414971897809

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Questions fréquentes

Installation de mes produits connectés

Un interrupteur certifié « Green Power » est un interrupteur sans fil, ne nécessitant pas de pile pour fonctionner. Il existe plusieurs différences entre un interrupteur Green Power et un interrupteur sans fil « classique » (fonctionnant à l’aide d’une pile). Un interrupteur Green...
En savoir plus