Commande sans fils, sans pile Self-e Mosaic with Netatmo pour éclairage et prises - blanc
Mosaic with Netatmo, la commande sans fils sans pile Self-e pour éclairage et prises permet d'ajouter un point de commande supplémentaire sans tirer de fils dans les murs et sans maintenance
83,41 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Association facile et rapide avec des produits filaires (interrupteur connecté avec option variateur, prise connectée, micromodule connecté, ou sortie de câble connectée)
- Produit autonome, fonctionne sans aucune pile. Ne nécessite pas de maintenance
- Technologie radio 2.4GHz avec protocole Zigbee 3.0 sûr et stable
- Blanc
Avantages
- Associés au pack de démarrage connecté, les produits Mosaic with Netatmo peuvent être pilotés manuellement, à distance via votre smartphone ou par la voix.
- Une fois installée au mur, la commande sans fils sans pile connectée dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Mosaic with Netatmo.
- Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)
Les + installation
Extra plate, la commande sans fils sans pile d'éclairage et de prises se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis. Elle est donc repositionnable. Elle peut aussi se visser sur une boîte d'encastrement
Les + utilisation
Associez autant d’interrupteurs variateurs, de micromodules d’éclairage et de prises que vous le souhaitez et contrôlez-les en un seul appui sur la commande sans fils sans pile
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour ajouter votre commande sans fils sans pile d'éclairage et de prises à votre installation connectée, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté Mosaic with Netatmo, ainsi qu'un ou plusieurs interrupteurs, prises ou micromodules d'éclairage connectés Mosaic with Netatmo
Information sur la gamme
Mosaic™ with Netatmo : l'esthétique et la fiabilité de Mosaic au service de la maison connectée. La version connectée de Mosaic permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.582 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000111963EN-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- S000111963FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE14355AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez Ma maison simplement connectée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Fiche argumentaire commandes sans pile sans fil connectées Céliane with Netatmo Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Fréquence radio 2400 MHz
- Système Rollingcode Non
- Longueur de code (bit) 128
- Couverture 185 m
- Nombre de commandes 1
- Avec émetteur radio manuel Oui
- Contact à poussoir radio encastré Non
- Contact à poussoir radio en saillie Oui
- Avec codeur radio Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Couvercle de protection du clavier Non
- Alimentation en courant Autre
- Largeur 74 mm
- Hauteur 74 mm
- Profondeur 12.2 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
- Temperature de stockage 0-45 °C
- Neutre obligatoire Non
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Couleur Blanc
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Mode de pose Saillie
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Code CEI (Pack1) Non applicable
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Non applicable
- Composition de l'élément (Pack1) Non applicable
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
- EAN/Gencode 3414971897786
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Formations et services
Formations
- E-learning Legrand : Les fondamentaux des produits communicants - AF-41
- Formation Legrand - Les solutions connectées pour les logements inférieurs à 150 m² - PR1201
- Les solutions connectées pour les projets résidentiels supérieurs à 150 m² - PR1224
- E-learning Legrand : introduction à la maison connectée - AF0203
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Questions fréquentes
Installation de mes produits connectés
Un interrupteur certifié « Green Power » est un interrupteur sans fil, ne nécessitant pas de pile pour fonctionner. Il existe plusieurs différences entre un interrupteur Green Power et un interrupteur sans fil « classique » (fonctionnant à l’aide d’une pile). Un interrupteur Green...
En savoir plusCommande sans fils, sans pile Self-e Mosaic with Netatmo pour éclairage et prises - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel