Colonne 2 compartiments 2 faces à clippage direct Logix 45 - corps en aluminium et couvercles en PVC - hauteur 3,9m à 5,10m

  • Ref. PW32323
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Colonne 2 compartiments. Système de compensation/verrouillage de la perche simple et intuitif.

643,59

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • IK8 pour le corps aluminium
  • IK7 système (corps+couvercle)
  • Un accessoire kit finition perche permet d'habiller la perche et de masquer la descente des câbles
  • Le système "turn&fix" pour l'installation et la mise en pression du ressort de la perche de la colonne est simple et intuitif

Les + installation

Produit complet à la livraison

Les + utilisation

Facilité de cablage des prises électriques et installation rapide et pérenne grâce au system "turn&fix"

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne peut pas être installée en extérieur

Information sur la gamme

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques Logix de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système Logix permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques Logix sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Forme de colonne
    Ovale
  • Modèle
    Des deux côtés
  • Précâblé
    Non
  • Ajustable
    Oui
  • Compensation de hauteur
    1280 mm
  • Hauteur de colonne
    4020-5300 mm
  • Nombre de parties supérieures utilisables
    2
  • Largeur de la partie supérieure
    45 mm
  • Type de fixation
    Visser
  • Déplaçable
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Montage au sol
    Oui
  • Entrée de câble
    Au-dessus/en dessous
  • Profil continu
    Non
  • Matériau de la colonne d'installation
    Aluminium
  • Qualité du matériau de la colonne d'installation
    Autre
  • Matériau de la colonne d'installation sans halogène
    Oui
  • Surface de la colonne
    Anodisé/oxydé
  • Couleur de la colonne
    Autre
  • Matériau de la partie supérieure
    Plastique
  • Qualité du matériau de la partie supérieure
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Matériau de la partie supérieure sans halogène
    Non
  • Surface de la partie supérieure
    Non traité
  • Couleur de la partie supérieure
    Blanc
  • Numéro RAL de la partie supérieure
    9003
  • Nombre de cloisons
    1
  • Section transversale utile
    6220 mm²
  • EAN/Gencode
    3271784179337

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

244.1927 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 809 85 Socle ou cache plafond pour colonne ou colonnette 2 compartiments 45mm ou 1 compartiment 80mm - blanc

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.