Tablette support en corian blanc pour colonnes Logix

  • Ref. PW32357
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Tablette support en Corian blanc pour colonnes Logix

544,11

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Corian blanc
  • 300x380mm
  • Peut supporter un poids maximum jusqu'à 15kg

Les + installation

La tablette support se fixe à la colonne grâce à des vis (utilisation d'une clé allen)

Les + utilisation

La tablette support peut être installé à la hauteur souhaitée selon le besoin.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne peut pas être installée en extérieur

Information sur la gamme

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques Logix de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système Logix permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques Logix sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Matériau
    Autre
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • EAN/Gencode
    3271784179443

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations