Kit de finition perche PVC Gris
- Ref. PW32370
- Logix
- PLANET WATTOHM
Kit de finition perche
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- PVC gris
- Hauteur de 1,2m
- Peut être recoupé à la hauteur souhaité
Les + installation
Les deux-demi couvercle et les deux-demi capots se clipsent directement sur la perche de la colonne
Les + utilisation
Le kit de finition perche permet l'habillage propre de la perche mobile d'extension de la colonne.
Recommandations / restrictions d’usages
- Ne peut pas être installée en extérieur
Information sur la gamme
Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques Logix de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système Logix permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques Logix sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F02476FR_08.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Autre
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
- Type de traitement de la surface Non traité
- Sans halogène Non
- Couleur Autre
- EAN/Gencode 3271784179559