Chemin de câbles tôle perforée avec bord sécurité P31 automatique Mâle/Femelle - haut.50mm, larg.100mm et long.3m - finition GS

  • Ref. 4 811 00
  • P31
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Chemin de câbles tôle perforée avec bord sécurité P31 automatique Mâle/Femelle - hauteur 50mm , largeur 100mm et longueur 3m - finition GS

40,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Longueurs avec un bord de sécurité sur les côtés pour protéger les câbles lorsqu'ils sont tirés dedans.
  • Finition Galvanisation suivi du procédé Sendzimir consistant à ajouter une couche de zinc sur la feuille en acier. La couche de zinc protège contre la corrosion.
  • Performance contre la corrosion de Classe 3, suivant la norme IEC 61537.
  • Résistance testée pendant 155 heures avec un spray au sel naturel.

Les + installation

Connexion Male/Femelle permettant de fixer deux longueurs ensemble sans avoir besoin d'éclisse supplémentaire. Cela permet un gain de temps

Les + utilisation

Chemin de câbles perforé dans le fond par des trous alignés, ce qui aide à attacher les câbles ensemble et à les maintenir dedans.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Couvercle vendu séparément.
  • C1 (Classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation intérieure pour infrastructure fermée types bureaux édifices publics magasins - Puissance VDI supervision VMC

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    50mm
  • Largeur
    100mm
  • Epaisseur de matériau
    0.6mm
  • Longueur
    3030mm
  • Section transversale utile
    4821mm²
  • Avec partie supérieure
    Non
  • Perforation latérale
    Non
  • Perforation de montage dans le sol
    Oui
  • Gabarit de trous NATO
    Non
  • Modèle
    Connecteur intégré
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-120°C
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé en continu
  • Poids
    0.93666667kg/m
  • Temperature de stockage
    -20-120°C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971872615

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

11.8429 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit