Boîtier mural Sfera New 3 modules Allstreet

  • Ref. 350633
  • Sfera new
  • BTICINO

Sfera New, Sfera Robur, un boîtier pour une installation en saillie d'une platine de rue

365,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîtier mural avec visière anti-pluie pour installation en saillie des platines de rue Sfera New et Sfera Robur
  • 3 modules
  • Finition Allstreet
  • Dimensions :
    - Largeur : 151mm
    - Hauteur : 334mm
    - Profondeur : 82mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour une installation en saillie, associer :
    - boîtier mural avec visière anti-pluie intégrée
    - châssis + support
    - modules électroniques
    - façades

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Autre
  • nombre d'unités
    3
  • Sens de montage
    Vertical
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Aluminium
  • Sans halogène
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Anodisé/oxydé
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Aluminium
  • Numéro RAL (équivalent)
    9006
  • Transparent
    Non
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou
    Oui
  • Résistant aux chocs
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • EAN/Gencode
    8005543461372

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Question sur un produit

Vous souhaitez installer et configurer une platine de rue Sfera ? Après avoir installé le support destiné à accueillir le châssis de la platine, vous procéderez à l’assemblage puis à la connexion des modules électroniques, une fois que les façades seront en place. Vous apprendrez...
En savoir plus