Boîtier à encastrer Sfera New 3 modules

  • Ref. 350030
  • Sfera new
  • BTICINO

Sfera New, un boîtier à encastrer pour une platine de rue modulable et une installation design

41,87

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîtier à encastrer pour montage des platines de rue Sfera New
  • 3 modules
  • Finition Allmetal
  • Dimensions :
    - Largeur : 117mm
    - Hauteur : 306mm
    - Profondeur : 45mm

Les + utilisation

Associer 2 boîtiers pour une installation 6 modules et 3 boîtiers pour une installation 9 modules

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour une installation en encastré, associer :
    - boîtier à encastrer
    - visière anti-pluie (en option)
    - châssis + support
    - modules électroniques
    - façades

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    306 mm
  • Largeur
    117.5 mm
  • Profondeur
    45 mm
  • EAN/Gencode
    8005543446287

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Question sur un produit

Vous souhaitez installer et configurer une platine de rue Sfera ? Après avoir installé le support destiné à accueillir le châssis de la platine, vous procéderez à l’assemblage puis à la connexion des modules électroniques, une fois que les façades seront en place. Vous apprendrez...
En savoir plus