Accessoire pour montage en encastré des platines de rue Linea, Sfera et Sfera New
- Ref. BT343061
- Linea 3000
- BTICINO
Accessoire pour platine de rue Linea 3000
133,20 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Accessoire pour montage en encastré de la platine de rue
- À associer avec la boîte d'encastrement référence 350020
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.833 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (codification des platines de rue et des postes intérieurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- legrand-guide-technique-portiers-controle-dacces.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE08953AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Catalogue portiers et contrôle d'accès Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau de la façade Aluminium
- Hauteur de la façade 245 mm
- Largeur de la façade 148 mm
- Profondeur d'encastrement 46 mm
- Mode de pose Encastré
- Couleur Argent
- Classe de protection (IP) IP54
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -15-50 °C
- Temperature de stockage -25-70 °C
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Code CEI (Pack1) Non applicable
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Non applicable
- Composition de l'élément (Pack1) Non applicable
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 8005543565186
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Accessoire pour montage en encastré des platines de rue Linea, Sfera et Sfera New
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main