Boite de sol ronde avec couvercle plastique pour prise en position verticale - 12 modules
La boîte de sol permet l'alimentation en courant fort/faible des différents postes de travail
173,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit disponible jusqu'à épuisement des stocks
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- boîte de sol version ronde 12 modules avec couvercle plastique à équiper de prises Mosaic Link en position verticale - Equipée de supports de prises
- Entrées de câbles souples défonçables pour en faciliter l'installation des prises
- Ouverture discrète et facile à une main grâce à son anneau intégré
- Installation :
- directe dans plancher technique
- avec l’adaptateur référence 088089 et la boîte d’encastrement réglable référece 088080 dans chape béton - Une fois montée, la boîte de sol a une résistance globale à la charge de 500N (appliquée verticalement au travers d'une petite surface) - Conforme aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23
Avantages
- 2 sorties de câbles sur des côtés opposés, flexibles afin d'épouser les cordons connectés et reprendre leur position initiale lorsque non-utilisées
- Possibilité d'ajouter un système de verrouillage avec ou sans clé
- Vis de fixation au plancher 2 en 1 : retournables en fonction de l'épaisseur à prendre en étau
Les + installation
Accepte jusqu'à 16 modules selon configuration
Les + utilisation
Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton) et tout type de revêtement (jusqu'à 8mm d'épaisseur)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (dimensions édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.939 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03333FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03333EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03336EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03336FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE09684AA-05 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Téléchargez la documentation de la nouvelle offre boîtes de sol Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit
Caractéristiques techniques
- Finition du couvercle Rectangulaire
- Nombre de boîtes d'encastrement 1
- Matériau du boîtier/corps Autre
- Protection de la surface du boîtier Autre
- Avec évidement pour revêtement de sol Oui
- Profondeur de l'évidement du revêtement de sol 8 mm
- Cadre de protection de revêtement de sol Oui
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7031
- Adapté à un canal noyé Non
- Adapté à un fond rentrant Oui
- Adapté à un double fond Oui
- Adapté à un nettoyage humide Oui
- Diamètre 300 mm
- Diamètre d'encastrement 275 mm
- Profondeur d'encastrement min. 72 mm
- EAN/Gencode 3414970756114
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. |
---|---|
9 813 55 | Couvercle de remplacement pour boite de sol version ronde |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Boite de sol ronde avec couvercle plastique pour prise en position verticale - 12 modules
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel