Plaque de finition inox pour boite de sol ronde 12 modules ou 20 modules

  • Ref. 0 881 44
  • LEGRAND

Plaque de finition, permet d'habiller parfaitement le couvercle de la boîte de sol version ronde et d'améliorer sa robustesse

83,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Plaque de finition pour boîte de sol ronde
  • Epaisseur 8mm parfaitement adaptée au couvercle
  • Finition inox brossé
  • Une fois montée, la boîte de sol a une résistance globale à la charge de 500N (charge verticale appliquée au travers d'une petite surface)

Les + installation

Fixation simple grâce à deux bandes adhésives pré-collées

Les + utilisation

Excellente robustesse au quotidien (roues de chaises de bureau, mobilier…) - IK08 : protection contre une énergie de choc jusqu'à 5 joules

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit 

  • Finition du couvercle Rectangulaire
  • Nombre de boîtes d'encastrement 1
  • Matériau du boîtier/corps Acier inoxydable
  • Protection de la surface du boîtier Autre
  • Avec évidement pour revêtement de sol Oui
  • Profondeur de l'évidement du revêtement de sol 8 mm
  • Cadre de protection de revêtement de sol Oui
  • Couleur Argent
  • Adapté à un canal noyé Non
  • Adapté à un fond rentrant Oui
  • Adapté à un double fond Oui
  • Adapté à un nettoyage humide Oui
  • Largeur externe 180.5 mm
  • Longueur externe 188.5 mm
  • Longueur dimension d'encastrement 190 mm
  • Largeur dimension d'encastrement 182 mm
  • Profondeur d'encastrement min. 7.15 mm
  • EAN/Gencode 3414970756183

Plaque de finition inox pour boite de sol ronde 12 modules ou 20 modules

À associer