Adaptateur de montage chape béton boîtes de sol ronde 12 modules ou 20 modules et boite universelle

  • Ref. 0 880 89
  • LEGRAND

Accessoire de fixation complémentaire pour boîte de sol version ronde

71,21

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Adaptateur de montage pour chape béton pour boîte de sol version ronde 12 modules ou 20 modules
  • Se monte sur la boîte d’encastrement universelle réglable référence 088080
  • Matière métal acier galvanisé
  • Affleurante à la chape béton, la plaque d'adaptation sera naturellement recouverte par le revêtement final pour assurer une parfaite intégration de la boîte de sol
  • Fixation : réutiliser les 4 vis de fixation de la plaque supérieure de la boîte d'encastrement universelle

Les + utilisation

Permet un choix d'orientation à 360° de la boite de sol ronde

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit 

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    330 mm
  • Longueur
    330 mm
  • Ouverture de montage
    Rond
  • Ouverture de montage du couvercle
    Non
  • Entretien du sol
    Sec
  • Epaisseur de matériau
    2 mm
  • Matériau
    Acier
  • EAN/Gencode
    3414970755711

Logiciels et configurateurs

Prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations