Bloc bureau à équiper 8 modules

Bloc bureau, à équiper, à poser ou à fixer sur le poste de travail pour un accès au plus proche de l'utilisateur

92,45

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 12 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Bloc vide en aluminium anodisé
  • 8 modules
  • Peut être fixé sur le bureau avec l'accessoire référence 054699
  • À équiper

Les + installation

Produit sans besoin de fixation et sans perçage du mobilier - Fixable sur le bureau avec l'accessoire référence 054699

Les + utilisation

Reçoit les fonctions Mosaic

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Relevable
    Non
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matériau
    Aluminium
  • Couleur
    Blanc
  • Longueur
    254.5mm
  • Largeur
    90mm
  • Hauteur
    80mm
  • Nombre d'emplacements pour modules vides
    8
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Non
  • Tension nominale
    250V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation
    16-16A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Numéro RAL
    9003
  • Sans halogène
    Non
  • précâblé
    Non
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970716088

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

6.3753 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit