Accessoire de support pour fixation du bloc sur le bureau

Accessoire de fixation pour les blocs bureaux

44,38

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Accessoire de support pour fixation du bloc sur le bureau
  • Le produit comprend des protections pour les surfaces de bureau
  • Compatible avec tous les blocs bureaux

Les + installation

Permet la fixation des blocs bureau sur une table (épaisseur de 6mm à 40mm) grâce à ses 2 vis de serrage

Les + utilisation

Permet un excellent maintient du bloc bureau sur la table

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Si la longueur du bloc bureau est supérieure à 400mm, utiliser 2 accessoires de fixation

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Type de fixation Serrer
  • Type de raccordement/élément de construction Autre
  • Adapté à l'épaisseur de bride 6-40 mm
  • Diamètre du tube/câble 0-0 mm
  • A charnière Oui
  • Charnière ajustable Oui
  • Matériau Acier
  • Finition Revêtu
  • EAN/Gencode 3414970716118