Badge de proximité Mifare 13,56 MHz pour contrôle d'accès VIGIK® - rouge

  • Ref. BT348245
  • BTICINO

Contrôle d'accès Vigik, badge résident de proximité pour accéder au bâtiment en présentant le badge devant la tête de lecture

12,46

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Badge Mifare 13,56MHz
  • N° de série gravé sur inox au laser
  • Couleur rouge
  • Utilisable également comme badge-pass à durée de validité modifiable

Les + utilisation

Système anti-copie (uniquement actif lors de la programmation via la plateforme Hexact web)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Type de support de données
    Clé
  • Procédé de lecture
    Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)
  • Sans contact
    Oui
  • Largeur
    32.15 mm
  • Hauteur
    61.05 mm
  • Profondeur
    5.8 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    IP45
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45 °C
  • Couleur
    Rouge
  • Sans halogène
    Oui
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Adressable
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543650493

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations