Badge de proximité Mifare 13,56 MHz pour contrôle d'accès VIGIK® - jaune

  • Ref. BT348240
  • BTICINO

Contrôle d'accès Vigik, badge résident de proximité pour accéder au bâtiment en présentant le badge devant la tête de lecture

12,46

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Badge Mifare 13,56MHz
  • N° de série gravé sur inox au laser
  • Couleur jaune
  • Utilisable également comme badge-pass à durée de validité modifiable

Les + utilisation

Système anti-copie (uniquement actif lors de la programmation via la plateforme Hexact web)

Page catalogue et annexes

  • Type de support de données Clé
  • Procédé de lecture Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)
  • Sans contact Oui
  • Largeur 32.15 mm
  • Hauteur 61.05 mm
  • Profondeur 5.8 mm
  • Résistance aux chocs (IK) Non applicable
  • Classe de protection (IP) IP45
  • Couleur Jaune
  • Sans halogène Oui
  • Equipé de prise(s) USB Non
  • Adressable Non
  • EAN/Gencode 8005543650448