Avertisseur industriel sonore 100dB IP20 IK08 avec alimentation 48V~ ou 48V=
- Ref. 0 415 21
- LEGRAND
Signalisation sonore tertiaire
262,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Avertisseur industriel sonore - 48V~ ou 24V= - 600mA sous 48V~
- 100dB - IP20 - IK08
- Son continu, fréquence 350Hz à 400Hz
- Cycle de fonctionnement à respecter : 1 minute de marche, 10 minutes de repos, à réaliser par commande externe
Les + installation
Fixation saillie ou encastrée
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1163 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Mélodie, son, sonnerie
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE15342AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Couleur du boîtier/corps Noir
- Matériau du boîtier/corps Métal
- Volume 100 dB
- Fréquence du signal sonore 350-400 Hz
- Tension nominale (Un) 48-48 V
- Type de courant DC
- Classe de protection (IP) IP20
- Consommation d'électricité 0.6 A
- Radioguidé Non
- Largeur 124 mm
- Hauteur 145.5 mm
- Profondeur 60 mm
- Profondeur d'encastrement 38.5 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-+45 °C
- Temperature de stockage -10-+45 °C
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Mode de pose Saillie/encastré
- Entre axe de fixation horizontale 28-28 mm
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- EAN/Gencode 3245060415211
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main