Sirène électronique avec choix de 64 sons à associer à une base

  • Ref. 0 413 98
  • LEGRAND

Sirène électronique multisons pour applications industrielles et tertiaires

306,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Sirène électronique
  • Consommation électrique en fonction de la tension :
    - 12V - 280mA
    - 24V - 185mA
    - 40V - 70mA
    - 120V - 55mA
    - 240V - 35mA
    - Alimentation de 12V= à 230V~ en fonction de la base associée
  • Choix de 64 sons par micro-interrupteurs, 2 canaux sonores
  • Niveau sonore réglable (3 niveaux) de 87dB à 100dB à 1m - Ø92mm x 60mm
  • Livré avec un joint d'étanchéité et un attache-câble

Avantages

  • Produit multi-tensions par l'intermédiaire de socles adaptatifs, offrant de multiples solutions avec peu de références

Recommandations / restrictions d’usages

  • Classe II - IP44 avec les socles de références 041375, 041380, 041384 - IK08
  • IP65 avec les socles de références 0413 81, 041382, 041383 - IK08

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Nombre de tonalités 64
  • Couleur du boîtier/corps Gris
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Volume 102 dB
  • Tension nominale 12 V
  • Classe de protection (IP) IP65
  • Type de courant AC/DC
  • Consommation d'électricité 0.28 A
  • Avec contact Non
  • Largeur 92 mm
  • Hauteur 60 mm
  • Profondeur 92 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-+55 °C
  • Temperature de stockage 0-+55 °C
  • Tension nominale (Un) 12-12 V
  • Mode de pose Saillie
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • Objet connecté Non
  • Fonction d'usage du produit Système d'alarme
  • EAN/Gencode 3414971498266