Base IP65 pour signalisation lumineuse 40V~/= et 80V~/= câblage latéral avec 2 presse-étoupes

  • Ref. 0 413 82
  • LEGRAND

Accessoire pour signalisation lumineurse

161,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Base IP65 pour signalisation lumineuse
  • Dimensions :
    - hauteur 46mm
    - Ø92mm
  • 40V~/= et 80V~/=
  • Livré avec 2 presse-étoupes

Avantages

  • Associable avec les feux à LED petits et grands modèles

Les + installation

Câblage latéral

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Alimentation en bout
  • Accessoire
    Non
  • Pièce détachée
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Nombre de conducteurs
    3
  • Section
    1.5 mm²
  • Largeur
    92 mm
  • Hauteur
    92 mm
  • Profondeur
    45 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -30-55 °C
  • Temperature de stockage
    -30-55 °C
  • Tension nominale (Un)
    40-80 V
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971497962

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations