Antenne déportée pour le kit de gestion autonome des portails pour contrôle d'accès VIGIK®
- Ref. BT348601
- Contrôle d'accès Vigik
- BTICINO
Contrôle d'accès Vigik, antenne pour kit pour gestion autonome des portails
371,70 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Antenne supplémentaire pour module GPRS référence BT348331 et 3G/4G référence BT34833
Les + utilisation
Utilisable sur les lieux à faible couverture GPRS/GSM
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.869 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.866 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Sans
- Modèle Autre
- Mode de pose Autre
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Type de traitement de la surface Autre
- Finition de la surface Mat
- Couleur Noir
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) Autre
- Couplage au bus inclus Non
- Largeur 79 mm
- Hauteur 79 mm
- Profondeur 44.5 mm
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-45 °C
- Sans halogène Oui
- Nature du cable pour connexion Souple
- Adressable Non
- EAN/Gencode 8005543647615
Formations et services
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
- Fiche CCTP contrôle d'accès avec platine de rue modulaire à défilement de noms
- Fiche CCTP contrôle d'accès avec platine de rue monobloc à défilement de noms
- Fiche CCTP contrôle d'accès avec platine de rue monobloc à boutons poussoirs
- Fiche CCTP contrôle d'accès avec platine de rue modulaire à boutons poussoirs
SAP – Supports d'aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main