Télérupteur connecté Drivia with Netatmo silencieux 1P 16AX 230V~ - 1 module
Drivia with Netatmo, le télérupteur connecté permet de piloter à distance son éclairage via l'Application Home + Control
101,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Télérupteur Drivia with Netatmo silencieux unipolaire 230V~ - 16AX
- Peut être commandé par des boutons poussoirs standards filaires et/ou être associé à des commandes sans fils connectées Céliane with Netatmo, dooxie with Netatmo ou Mosaic with Netatmo
- Bornes de commandes amont auto-protégées : ne nécessite pas de protection de type disjoncteur 2A ou fusible
- Bornes à vis - 1 module 17,5mm
- Conforme à la norme NF EN 60669-2-1
Avantages
- Associé au pack de démarrage connecté, le télérupteur peut être piloté par des boutons poussoirs (sans fils et/ou câblés), par smartphone avec l’App Home + Control et/ou par la voix via un assistant vocal
Les + installation
S'installe dans le tableau électrique - Accepte le passage de peigne d'alimentation
Les + utilisation
Permet via l'App Home + Control :
- la mesure et le suivi de la consommation (kWh) du circuit piloté
- la commande à distance ponctuelle ou intégrée dans un scénario
- la programmation dans le cadre d'un planning journalier et/ou hebdomadaire
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour connecter le télérupteur, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ou un module Control
Information sur la gamme
Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (mesure et supervision dans le tableau électrique édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.580 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix ( Les essentiels pour vos tableaux résidentiel édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03036FR-05 (Télérupteur Connecté).pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03036EN-05 (Connected latching relay).pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE12069AE_1_FR Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Nouveau Programme DRIVIA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- ÉCOSYSTÈME Drivia : amplifier la performance Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez Ma maison simplement connectée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Fonction Commutateur électronique
- Mode de pose Rail DIN
- Largeur en nombre de modules 1
- Profondeur d'encastrement 44 mm
- Nombre de contact(s) à fermeture 1
- Courant de commutation assigné 16 A
- Tension d’alimentation 240-240 V
- Type de tension d’alimentation AC
- Charge max. de lampe à incandescence 3840 W
- Charge max. de lampe fluorescente 3000 VA
- Courant de commutation max. (cos phi = 0,6) 16 A
- Commande manuelle Oui
- Largeur 17.8 mm
- Hauteur 95.9 mm
- Profondeur 70.1 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP3X
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-45 °C
- Temperature de stockage -40-70 °C
- Sens de l'alimentation électrique Non applicable
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Oui
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 0.75-6 mm²
- Type de connexion Cable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- EAN/Gencode 3414971795587
Formations et services
Formations
- E-learning Legrand : Les fondamentaux des produits communicants - AF-41
- Formation Legrand - Les solutions connectées pour les logements inférieurs à 150 m² - PR1201
- Formation Legrand - Devenir spécialiste de la sécurité connectée - PR1202
- Formation Legrand - Sobriété énergétique : réaliser des économies d’énergie avec les solutions connectées - PR1203
- Les solutions connectées pour les projets résidentiels supérieurs à 150 m² - PR1224
- E-learning Legrand : introduction à la maison connectée - AF0203
- E-learning : Introduction au tableau électrique connecté - AF0302
- E-learning Legrand : Le télérupteur connecté - AF0304
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Interopérabilité Netatmo
Cette fonctionnalité sera disponible ultérieurement. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter www.legrand.fr
En savoir plusLorsque la configuration du thermostat et/ou des têtes thermostatiques est finalisée dans l'App Home + Control, toutes les actions effectuées (ex : renommer un produit, déplacer un produit, gérer mes invités, etc…) dans l'App Home + Control sont automatiquement synchronisées avec l'App...
En savoir plusL'App Home + Control vous permet de : Créer et/ou modifier un planning de température Augmenter ou diminuer la température du thermostat et/ou des têtes thermostatiques. Activer les modes Absent, Hors gel Consulter les températures de chaque pièce. Déplacer le thermostat...
En savoir plusVous pouvez activer votre planning et consulter le jeu de température en cours depuis le tableau de bord de l'App Home+Control. Toutes autres actions, telle que la modification du planning, sont à effectuer dans l'App Netatmo Energy.
En savoir plusInteropérabilité Somfy
L'App Home + Control vous permet uniquement de contrôler les volets roulants connectés Somfy.
En savoir plusInstallation électrique et réseau
Non, il n'est pas nécessaire de changer vos interrupteurs poussoirs existants. Il vous suffit de remplacer un télérupteur existant par un télérupteur connecté. Le télérupteur connecté peut être associé à tous types d'interrupteur poussoir (sans fonction variateur) ou des commandes...
En savoir plusNon, le télérupteur connecté ne prend pas en charge les interrupteurs poussoirs à fonction variateur.
En savoir plusNon, les bornes situées en amont (C1 et C2) sur mon contacteur ou télérupteur connecté sont réservées au câblage de la commande.
En savoir plusUtilisation des produits
Pour mesurer la consommation d'énergie d'un logement et respecter les obligations de la RE2020, notamment l’objectif de performance énergétique, découvrez le tableau électrique connecté Drivia with Netatmo. Idéal en neuf comme en rénovation, il permet à vos clients de contrôler tous...
En savoir plusTélérupteur connecté Drivia with Netatmo silencieux 1P 16AX 230V~ - 1 module
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel