Pack de démarrage Green'up Access connecté avec module Control et prise pour véhicule électrique
- Ref. 0 904 87
- Green'Up
- LEGRAND
Green'up Access, prise pour recharge de véhicule électrique et pack de démarrage connecté pour piloter la prise à distance par smartphone via l'App Home + Control et/ou par la voix via un assistant vocal
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Pack de démarrage Green'up Access connecté composé de :
- 1 prise renforcée Green'up Access plastique (pour installation en saillie) avec volet, IP66
- IK08
- 16A homologuée 230V
- 16A véhicule électrique
- 1 patère de suspension référence 090478 pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge
- 1 disjoncteur différentiel 20A
- courbe C
- 30mA
- typeF (ex Hpi) référence 410754
- 1 pack de démarrage connecté pour tableau électrique référence 412191 - Prise Green'up Access, capacité de raccordement 6mm², conforme aux normes IEC 60884-1, NF C 61-314, VDE 620-1
- Pack de démarrage Drivia with Netatmo composé de :
- 1 module Control 100V~ à 240V~ - 50Hz à 60Hz référence 412181
- 1 contacteur connecté multifonction, silencieux 20AX - 230V~ - 50Hz référence 412171 - Peut être complété par les packs Extension connectés ou les produits connectés
- Convient aux lieux de vie type maison individuelle
Avantages
- Remonte automatiquement la consommation du circuit auquel il est câblé avec le smarphone et/ou par la voix via un assistant vocal
- Possibilité de créer des plannings personnalisés dans l'App. : journalier/hebdomadaire/évènement particulier exemple : vacances
- Green'up Access, prise brevetée Legrand : recharge jusqu'à 2 fois plus vite les véhicules compatibles équipés du cordon de recharge Green'up (à vérifier auprès du constructeur). Puissance délivrée de 3,7kW maximum
Les + installation
Ne nécessite pas d'habilitation IRVE pour l'installation
Les + utilisation
Permet de piloter la prise Green'up Access en heures pleines/heures creuses, en ON/OFF à distance par smartphone via l'App Home + Control et/ou par la voix via un assistant vocal
Recommandations / restrictions d’usages
- L'utilisation d'un parafoudre est recommandée
- Connexion Wi-Fi 2,4GHz requise
- Peut être complété par les packs Extension connectés ou les produits connectés
Information sur la gamme
Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.577 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.21 édition 2025) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.18-19 édition 2025) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01398FR-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03037FR-05 (Contacteur Connecté).pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03038FR-02 (Module Control).pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE04415AE Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE12074AD_1_FR Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez l'offre complète de recharge de véhicules électriques pour une transition énergétique adaptée à chacun Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- GREEN'UP ACCESS : LA RECHARGE A SON DOMICILE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES OU HYBRIDES RECHARGEABLES Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez Ma maison simplement connectée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Set de fixation
- Adapté à la largeur de boîtier 120 mm
- Adapté à la hauteur de construction du boîtier 200 mm
- Adapté à la profondeur de boîtier 107 mm
- Largeur 180 mm
- Hauteur 147.5 mm
- Profondeur 73 mm
- Capacité de charge max. 2 kg
- Matériau Plastique
- Couleur Gris
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-40 °C
- Temperature de stockage -20-40 °C
- Sans halogène Non
- EAN/Gencode 3414971975491
Formations et services
Formations
- E-learning Legrand : Les fondamentaux des produits communicants - AF-41
- Formation Legrand - Les solutions connectées pour les logements inférieurs à 150 m² - PR1201
- Les solutions connectées pour les projets résidentiels supérieurs à 150 m² - PR1224
- Formation Legrand : Les fondamentaux d’une Infrastructure de Recharge pour Véhicules Électriques (IRVE) - AF0803
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. |
---|---|
0 904 87 | Pack de démarrage Green'up Access connecté avec module Control et prise pour véhicule électrique |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste