Prise DCL Modul'up à enficher sur boîte Modul'up

  • Ref. 0 885 20
  • Modul'up
  • LEGRAND

Modul'up composable, système comprenant une boite Modul'up recevant une prise DCL, un spot ou une patère E27, conformet à la réglementation thermique RT 2012

7,63

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Prise DCL pour boîte Modul'up - Enjoliveur affleurant Ø93mm - Blanc
  • Compatible avec tous types de lampes jusqu'à 100W
  • DCL Conforme aux normes NF-EN 61695

Avantages

  • Évolutif
  • DCL dissocié de l'infrastructure
  • Extraction sans outil

Les + installation

Connexion automatique sans outil par simple enfichage sur boîte référence 088500

Les + utilisation

Pour pose immédiate ou différée, facilite la mise en peinture, extraction facile pour remplacement par un DCL connecté

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Modul’up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l’air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits Modul’up appairés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type d'accessoire/pièce détachée Adaptateur de source lumineuse
  • Couleur Anthracite
  • Nombre de conducteurs 3
  • Section 1.5 mm²
  • Largeur 93 mm
  • Hauteur 93 mm
  • Profondeur 50.5 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Tension nominale (Un) 220-250 V
  • EAN/Gencode 3414971414044

Certificats et agréments