4 vis pour extension hauteur boîte d'encastrement universelle PW28500

  • Ref. PW28510
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

4 vis qui permettent d'augmenter la hauteur de la boîte d'encastrement universelle réglable jusque maximum 250mm

25,39

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Avec 1 bloc de mousse PW-28511, H béton max = 170mm
  • Avec 2 blocs de mousse PW-28511, H béton max = 250mm
  • Composition : 4 vis d'extension en matière plastique rigide

Avantages

  • La réservation dans le béton se fait grâce à des blocs en mousse compressibles.

Les + installation

Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (on ne les installe qu'aux derniers moments)

Les + utilisation

Ajustement rapide sans outil à la hauteur de béton désirée : par compression manuelle des blocs en mousse puis par rotation précise à ses angles des écrous plastiques fournis avec la Boîte d'encastrement.

Information sur la gamme

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • EAN/Gencode
    3271784185383

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

4 vis pour extension hauteur boîte d'encastrement universelle PW28500

À associer