MOSAIC™ Link : gagnez du temps pour câbler et décâbler les prises

Nouveau

MOSAIC™ Link : Associez, câblez et décâblez des prises et chargeurs USB rapidement ! Cette innovation Legrand permet de relier les blocs de prises entre eux d’un seul geste avec l’accessoire de raccordement MOSAIC™ Link. Une solution idéale pour faciliter l’installation, la maintenance ou l’évolution de l’installation électrique, en chantier neuf comme en rénovation.

MOSAIC™ Link : la nouvelle façon de câbler

mosaic link 1222x569
mosaic link raccordement 350x350 mosaic link 350x350

Ce qui est innovant, c'est le raccordement latéral des prises électriques et chargeurs USB avec des bornes automatiques bistables. Lorsque vous installez des blocs de prises, l’insertion des fils et de l’accessoire de raccordement MOSAIC™ Link se fait directement, sans toucher aux bornes. De même, il suffit d’une simple pression du doigt sur les bornes à levier pour décâbler facilement ou pour câbler avec du fil souple.

Associez prises et chargeurs USB

Grâce à MOSAIC™ Link, vous pouvez associer facilement des prises 2P+T avec des chargeurs USB. Exclusivité Legrand, le double chargeur USB combine une entrée USB de Type-A (le standard actuel) et une autre de Type-C (la nouvelle norme européenne universelle) pour une charge optimisée de tous les smartphones et tablettes. C’est l’association parfaite pour les postes de travail. 

 

 

Combinez les prises MOSAIC™ Link 

En amont du chantier, préparez vos combinaisons de prises suivant les besoins. Prévoyez des prises MOSAIC Link simples ou précâblées, en bloc double, triple ou quadruple.
Choisissez aussi la couleur des prises en fonction de leur utilisation : alu, noir mat, blanc anti-microbien rouge à détrompage, jaune, vert, orange, bleu, etc. Il y a plus de 10 couleurs disponibles.

 

Des prises inclinées à 45° et IK07

Toutes les prises MOSAIC™ Link sont inclinées à 45° et IK07 afin de faciliter le branchement des appareils électriques (ordinateurs, lampes de bureau, téléphones, imprimantes, etc.) par les utilisateurs. Grâce à l’inclinaison des fiches, les cordons électriques sont mieux rangés côte à côte. Ce qui permet de bien utiliser toutes les prises qui restent toujours accessibles.

 

Compatible avec tous les supports

La fonction MOSAIC™ Link s’installe dans tous les supports de la gamme Mosaic. C’est une solution pratique pour équiper de prises et chargeurs USB les colonnes, les colonnettes, les boîtes de sol ou les goulottes. Vous apprécierez sa rapidité de mise en œuvre, car un simple raccordement latéral des fils suffit. Le repiquage se fait avec l’accessoire de raccordement MOSAIC™ Link, que l’appareillage électrique soit en position verticale ou en position horizontale.

 

Mosaic Soluclip pour une résistance renforcée

La goulotte Mosaic à clippage direct est le cheminement de câble incontournable des bâtiments tertiaires. En plus de l’accessoire de raccordement latéral MOSAIC™ Link, l’accessoire Soluclip assure l’anti-glissement, l’anti-arrachement et une finition parfaite de la goulotte. Une solution à la fois esthétique, pratique et évolutive pour apporter l’électricité au plus près des utilisateurs.