Enveloppes industrielles : un savoir-faire usine reconnu

Publication le 13 novembre 2018 Techno

Fortes d’une solide expertise et d’un savoir-faire usine indéniable, les équipes Legrand œuvrent au quotidien pour élaborer des armoires et coffrets industriels répondant aux contraintes d’environnements divers.

Le plus ?  Pour configurer votre projet selon vos besoin, en standard ou de façon personnalisée, nous vous invitons à nous transmettre votre demande d'étude que nous réaliserons dans les meilleurs délais pour vous.
Pour cela, nous vous demandons de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous. 

Information complémentaire

Une expertise locale

C’est sur le site de Malaunay, en Seine-Maritime (76), que sont fabriqués les armoires et coffrets industriels Legrand. Sur 24 000 m², le savoir-faire est déployé via des processus de fabrication précis et des produits de qualité sont élaborés grâce aux équipements avancés (laboratoire d’essais, ateliers de moulage et de peinture, machines de pointe…).

Information complémentaire

La force d’une offre étendue

Plusieurs gammes d’armoires sont élaborées afin d’apporter des solutions à tous les chantiers :

  • Atlantic Métal :  dans les locaux sans contraintes particulières,
  • Atlantic Inox : dans tout environnement corrosif,
  • Atlantic Inox agroalimentaire : dans les lieux à haute exigence d’hygiène,
  • Marina : en milieux corrosifs ou soumis à des exigences climatiques contraignantes,
  • Altis : pour des environnements tertiaires et industriels tels que les bureaux, les ateliers de montage, les bâtiments d’élevage….

Information complémentaire

De nombreux accessoires

  • différents types de portes (vitrées, pleines, avec perçages) peintes sur demande,
  • des poignées assurant le niveau de sécurité à l’utilisation des enveloppes sur site,
  • divers systèmes de fermeture : verrou, poignée avec barillet, empreintes métal…

Information complémentaire

configurateur industriel couleur ral 700x350
gros plan plaque metal trous 350x350 technicien controle machines usine 350x350

L’art du personnalisé

Désireux de vous apporter des solutions répondant, au détail près, à vos contraintes de chantier et aux exigences de vos clients, Legrand vous propose d’élaborer une solution personnalisée aux niveaux :

  • des dimensions : si vous ne trouvez pas la taille d’enveloppe souhaitée dans le configurateur, il vous suffit de contacter votre responsable commercial.
  • de la couleur : plus de 180 finitions vous sont proposées.
  • de la découpe : réalisable sur les coffrets Atlantic métal 55, Atlantic inox et Marina, elle se fait par technologie laser.
  • du perçage : pouvant être de tous types, il concerne n’importe quelle partie des coffrets et de certains accessoires tels que les portes internes et les plaques pleines.
  • de la gestion thermique : vous pouvez demander à ce que les ouïes d’aération et les ventilateurs soient montés en usine.

À partir de vos demandes précises et des plans que vous leur fournissez, nos équipes conçoivent la solution unique en son genre dont vous avez besoin.

Information complémentaire

Cabstop IP 55 : une exclusivité !

Toujours à la pointe de l’innovation et en quête d’efficacité, nos experts ont créé le système de passage de câbles Cabstop IP 55.

Système à fond souple perforable avec les câbles, sans besoin d’outil, Cabstop :

  • simplifie les raccordements grâce au principe de plaques d’entrée de câbles,
  • apporte la garantie que les câbles sont parfaitement maintenus,
  • fait preuve d’une bonne tenue à l'arrachement (15 kg),
  • assure la bonne étanchéité (IP 55) de votre installation.

Actualités

À découvrir aussi