Information complémentaire
Art d’Arnould est une réponse raffinée à un projet électrique. Si vos préférences esthétiques pourront orienter la commande, votre planning est aussi un critère à considérer : l'offre réunit des milliers de combinaisons disponibles de 10 jours à 5 semaines, tandis que les projets personnalisés requièrent une étude et des délais spécifiques.
Information complémentaire

Définir le projet
Avant toute chose, il va falloir définir le projet et les appareillages Art d’Arnould nécessaires à celui-ci.
Cette gamme propose un large panel de possibilités : choisissez l'univers le plus en adéquation avec votre lieu ainsi que le format, les finitions, les potentiels décors et marquages et les fonctions de chaque matériel électrique Art d’Arnould.
Information complémentaire

Choisir son univers
Les interrupteurs Art d’Arnould se déclinent en 4 univers :
- Mémoire sublimera un intérieur classique et intemporel
- Épure s'intégrera dans un milieu minimaliste et contemporain
- Fusion créera le lien entre esthétique contemporaine et esthétique plus ancienne
- Rétro amènera une touche vintage à un lieu moderne
À réception de la commande, 250 références Mémoire et Épure sont disponibles sous 5 à 9 jours, quant aux autres combinaisons et univers, ils doivent être commandés avec un délai de livraison de 5 à 8 semaines.
Information complémentaire

Choisir son format
De l'interrupteur petit et rond au grand carré quadruple vous ne manquerez pas de trouver le format d'appareillage Art d’Arnould qui s'adaptera parfaitement à votre besoin, esthétique et pratique.
L’excellence d’Art d’Arnould, c’est aussi la création de formats sur-mesure pour des intérieurs uniques. Envie d’un format inédit ? Contactez-nous !
Information complémentaire

Choisir ses finitions
Art d’Arnould propose des finitions métalliques brutes Acier, Corten®, Canon de fusil, Laiton et Bronze, ainsi que des intemporels Noir mat et Blanc satin, des Or jaune et Or rose, ainsi que deux finitions extrêmement raffinées à la feuille d’Or ou feuille de Palladium.
Choisissez également entre effet brossé, brossé circulaire, miroir ou satin.
Les finitions sont disponibles dans nos 4 univers, à l’exception de la finition Cristal, plaque transparente, réservée à l’univers Mémoire.
Information complémentaire

Choisir ses fonctions
De l’interrupteur va-et-vient aux fonctions domotiques en passant par le chargeur USB, Art d'Arnould propose de nombreuses fonctions. La gamme comprend également des solutions éclairage avec des appliques et liseuses.
De nombreuses fonctions de l’hôtellerie sont également disponibles, comme la prise rasoir ou les commandes de volets.
Enfin, l’intégration des fonctions MyHome ou de technologie tierce est possible sur demande.
Information complémentaire

Délais serrés ? Optez pour une offre clé en main
Votre chantier est déjà bien avancé et les délais raccourcissent ? Art d'Arnould propose 250 références disponibles sous quelques jours. Vous aurez accès à 2 univers (Mémoire et Épure), jusqu’à 32 fonctions (selon finition et univers) dont 6 fonctions MyHome (disponibles uniquement dans l'univers Épure). La configuration peut se faire en partie sur le site Mon-interrupteur.fr.
Information complémentaire

Anticipez votre projet pour un service sur-mesure
Grâce au sur-mesure tout est possible (ou presque) : vous pourrez combiner les 4 univers Art d'Arnould aux finitions, formats et fonctions de votre choix.
S'ouvrira également à vous la possibilité de personnaliser vos interrupteurs haut de gamme avec un marquage laser, par exemple, ou celle d’intégrer une technologie domotique spécifique.
Le sur-mesure nécessitera une étude de faisabilité réalisée par le service Études Legrand.
Information complémentaire

Passer commande
Une fois vos produits sélectionnés, comment passer commande ?
Si votre choix se porte sur les 250 références disponibles rapidement, commandez directement auprès de votre distributeur.
Si vous avez combiné d’autres univers, finitions et fonctions, deux options :
- vous sollicitez le service Relations Pro pour obtenir une étude technique, au 0 810 48 48 48 (service 0,05 € / min + prix appel)
- vous demandez conseil auprès de votre responsable commercial
Information complémentaire

Découvrez l'offre dans nos showrooms
Retrouvez les produits Art d’Arnould dans toutes les régions de France : les Innoval sont des showrooms où l’on vous présentera l’essentiel de la gamme, plusieurs échantillons et dont les équipes pourront répondre à toutes vos questions.