Poste intérieur audio à combiné Sprint L2 avec appel porte palière

  • Ref. BT344232
  • BTICINO

Poste intérieur audio Sprint, un interphone avec combiné, permettant à l'utilisateur de répondre à l'appel et de commander l'ouverture de la porte

65,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Poste intérieur audio à combiné Sprint L2 porte palière
  • Avec :
    - 2 boutons-poussoirs : ouverture de porte, possibilité de configurer le deuxième bouton
    -poussoir avec une fonction additionnelle
    - 3 niveaux de volume
    - Appel porte palière
    - Boutons larges et en relief pour une meilleure accessibilité
  • Dimensions :
    - Hauteur : 194mm
    - Largeur : 78mm
    - Profondeur : 54,5mm
  • Configuration par cavaliers sur BUS 2 fils
  • Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=

Les + installation

Installation en saillie

Les + utilisation

Possibilité de remplacer le combiné grâce à la connexion RJ11

Recommandations / restrictions d’usages

  • Température de fonctionnement : 5-40°C

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Technique d'installation Système bus
  • Mode de pose Montage en saillie (mur)
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 8005543590584

Profil Environnemental Produit