Hublot Chartres Origine antivandale blanc taille 2 à détection HF avec douille E27 à équiper
- Ref. 724 570
- Chartres
- SARLAM
Chartres Origine, hublot permettant un éclairage optimal dans les couloirs, cages d'escalier, parkings couverts et autres, en neuf comme en rénovation
226,90 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Hublot Chartres Origine - Antivandale Ø310mm
- Consommation totale : 70W - 23W maximum
- Détection HF - Taille 2 - E27 à équiper - Blanc
- IP55 - IK10 - Classe II
- Diffuseur et corps en polycarbonate
Les + installation
Paramétrable par potentiomètre intégré
Les + utilisation
Hublot pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
Recommandations / restrictions d’usages
- Adapté à une utilisation en intérieur
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.792 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (hublot à lampes E27 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000079060FR-2.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- S000078843FR-2.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE09714AB_B Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice 37141-10 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Montage mural Oui
- Adapté pour le montage suspendu Non
- Adapté à un montage au plafond Oui
- Adapté à un montage encastré Non
- Adapté à un montage en saillie Oui
- Montage en ligne continue possible Oui
- Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR
19) Non - Source lumineuse Lampe à incandescence
- Source lumineuse fournie Non
- Nombre de lampes/modules 1
- Douille E27
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Couleur du boîtier/corps Blanc
- Matériau de la verrine Plastique opalin
- Finition du paralume Sans
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) 220-240V
- Courant nominal 292-318mA
- Appareillage Ballast électronique
- Appareillage fourni Oui
- Variation 0-10V Non
- Variation 1-10V Non
- Variation DALI Non
- Variation DMX Non
- Variation DSI Non
- Variation par potentiomètre (intégré) Non
- Variation LineSwitch Non
- Variation système propriétaire constructeur Non
- Variation modulation de tension secteur Non
- Variation par coupure de fin de phase Non
- Variation par coupure de début de phase Non
- Variation programmable Oui
- Variation RF Non
- Variation Sine Wave Reduction Non
- Variation Touch and Dim Non
- Variation Zigbee Non
- Variation avec bouton-poussoir Non
- Pas de variation Non
- Elément de distribution de lumière Diffuseur
- Répartition lumineuse Symétrique
- Angle de faisceau Faisceau très extensif
80° - Emission de lumière Direct
- Classe de protection (IP) IP55
- Résistance aux chocs (IK) IK10
- Classe de protection II
- Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
- Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 -5-40°C
- Convient pour l'éclairage d'urgence Non
- Avec détecteur de mouvement Oui
- Avec détecteur crépusculaire Oui
- Revêtement des luminaires à isolation thermique Non
- Avec grilles d'aération Non
- Puissance de lampe acceptée 70-70W
- Puissance du système 70W
- Flux lumineux utile 1200lm
- Couleur de la lumière Blanc
- Température de couleur 2700-2700K
- Indice de rendu des couleurs CRI 90-100
- Largeur 350mm
- Hauteur/profondeur 110mm
- Longueur 350mm
- Diamètre externe 350mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- EAN/Gencode 3292297245708
Logiciels et configurateurs
Plug in photométrique (Sarlam)
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main