Art d'Arnould univers Epure prise de courant 2P+T , prise RJ45 et prise télévision - Bronze

Art d'Arnould Univers Epure Bronze, une prise de courant, informatique, téléphone et télévision qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes le moyen de façonner, dessiner et modeler les espaces

482,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Prise 2P+T + RJ45 + TV Art d'Arnould
  • Composée d'une prise 2P+T Surface gris magnésium 16A 250V, d'une prise RJ45 catégorie6 FTP et d'une prise TV simple
  • Univers Epure Bronze
  • Dimensions grand carrée triple 80x222mm
  • Se monte dans boîte d'encastrement 3 postes

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Broche de contact de protection
  • Pôle neutre sectionné simultanément Non
  • Type de contact de protection Rond
  • Nombre de contacts actifs (ronds) 2
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
  • Nombre de poste(s) 1
  • Nombre de modules 6
  • Nombre de phases 1
  • Impression/marquage Autre
  • Type de connexion Autre
  • Avec volet de protection Non
  • Avec eclips / protection enfant Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
  • Couleur Bronze
  • Finition métallique Oui
  • Transparent Non
  • Verrouillable Non
  • Mécanisme d'éjection Non
  • Encastrement isolé Non
  • Avec éclairage fonctionnel Non
  • Avec éclairage d'orientation Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Protection différentielle Non
  • Avec microfusible Non
  • Alimentation spéciale Autre
  • Mode de pose Encastré
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Matériau Métal
  • Qualité du matériau Laiton
  • Sans halogène Oui
  • Finition Galvanisé
  • Finition de la surface Mat
  • Traitement antimicrobien Non
  • Repiquage possible Non
  • Avec interrupteur Non
  • Prise inclinée ou inclinable Non
  • Calibre 16 A
  • Tension nominale 250 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Largeur d'appareil 222 mm
  • Hauteur d'appareil 80 mm
  • Profondeur d'appareil 39 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Profondeur d'encastrement 32 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-45 °C
  • Type de tension AC
  • Power Delivery Non
  • Section de câble 2.5-2.5 mm²
  • Maintien du cable Autre
  • Composition Mécanisme complet avec plaque
  • Objet connecté Non
  • nombre d'unités 1
  • EAN/Gencode 3233620673379

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Certificats et agréments

Art d'Arnould univers Epure prise de courant 2P+T , prise RJ45 et prise télévision - Bronze

À associer