Hublot ovale Chartres Origine standard noir fonction ON et OFF avec douille E27 à équiper

  • Ref. 544 276
  • Chartres
  • SARLAM

Chartres Origine, hublot permettant un éclairage optimal dans les logements collectifs, les établissements scolaires et de santé ainsi que les bâtiments tertiaires, en neuf et en rénovation

131,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Hublot ovale Chartres Origine - Standard
  • Consommation totale : 53W - 17W maximum
  • ON/OFF - E27 à équiper - Noir
  • IP54-IK10 (diffuseur en verre et corps en polycarbonate), IP55-IK09 (diffuseur et corps en polycarbonate, jupe en aluminium avec traitement anti corrosion), Classe II

Les + utilisation

Hublot pour logements collectifs, établissements scolaires et de santé, bâtiments tertiaires en neuf et en rénovation

Recommandations / restrictions d’usages

  • Peut être associé à un détecteur PIR pour une utilisation en extérieur

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Montage mural
    Oui
  • Adapté pour le montage suspendu
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Adapté à un montage encastré
    Non
  • Adapté à un montage en saillie
    Oui
  • Montage en ligne continue possible
    Non
  • Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR 19)
    Non
  • Source lumineuse
    Lampe à incandescence
  • Source lumineuse fournie
    Non
  • Nombre de lampes/modules
    1
  • Douille
    E27
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Noir
  • Matériau de la verrine
    Plastique transparent
  • Finition du paralume
    Sans
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    220-240V
  • Courant nominal
    221-241mA
  • Appareillage
    Non requis
  • Appareillage fourni
    Non
  • Variation 0-10V
    Non
  • Variation 1-10V
    Non
  • Variation DALI
    Non
  • Variation DMX
    Non
  • Variation DSI
    Non
  • Variation par potentiomètre (intégré)
    Non
  • Variation LineSwitch
    Non
  • Variation système propriétaire constructeur
    Non
  • Variation modulation de tension secteur
    Non
  • Variation par coupure de fin de phase
    Non
  • Variation par coupure de début de phase
    Non
  • Variation programmable
    Non
  • Variation RF
    Non
  • Variation Sine Wave Reduction
    Non
  • Variation Touch and Dim
    Non
  • Variation Zigbee
    Non
  • Variation avec bouton-poussoir
    Non
  • Pas de variation
    Oui
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur
  • Répartition lumineuse
    Symétrique
  • Angle de faisceau
    Faisceau très extensif 80°
  • Emission de lumière
    Direct
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Classe de protection
    II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
    -5-40°C
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Non
  • Avec détecteur de mouvement
    Non
  • Avec détecteur crépusculaire
    Non
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique
    Non
  • Avec grilles d'aération
    Non
  • Puissance de lampe acceptée
    53-53W
  • Puissance du système
    53W
  • Flux lumineux utile
    700lm
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Température de couleur
    2700-2700K
  • Indice de rendu des couleurs CRI
    90-100
  • Largeur
    225mm
  • Hauteur/profondeur
    95mm
  • Longueur
    321mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • EAN/Gencode
    3292295442765

Logiciels et configurateurs

Plug in photométrique (Sarlam)

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations