Coffret fixe 10pouces livré monté Linkeo capacité 6U dimensions 359x370x300mm

  • Ref. 6 462 30
  • Linkeo
  • LEGRAND

Linkeo, coffret équipé destiné aux infrastructures des cablâges VDI pour les installations à petit budget - coffret robuste permettant un câblage sécurisé

275,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Coffret fixe Linkeo 10pouces
  • Dimensions :
    - Profondeur 300mm
    - Capacité : 6U
    - Hauteur : 358mm
    - Largeur : 370mm
    - Charge utile : 18kg
  • Livré monté - compact
  • Gris anthracite RAL7016
  • Équipé de :
    - Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée
    - 2 montants 19pouces réglables en profondeur avec marquage des U
    - 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)
    - 1 balai pour entrée de câble
    - Ouïes hautes pour ventilation naturelle

Les + utilisation

Idéal pour applications petit tertiaire

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Niveau de montage Frontal
  • Modèle Avec cadre fixe
  • Finition de la barre profilée En forme de L
  • Nombre de portes 1
  • Type d'aération Passif
  • Largeur 373 mm
  • Hauteur 359 mm
  • Profondeur 303 mm
  • Dimension (modulaire) 254 mm (10 pouces)
  • Nombre d'unités en hauteur (HE) 6
  • Capacité de charge max. 18 kg
  • Avec tôle de toit Oui
  • Avec mise à la terre Oui
  • Avec porte frontale Oui
  • Avec parois latérales Oui
  • Démontable Oui
  • Matériau Acier
  • Finition de la surface Revêtement par poudre
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7016
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Degré de protection (NEMA) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Equipé d'une porte ou couvercle Oui
  • EAN/Gencode 3414970967947

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 810 80 Jeu de 2 charnières pour maintenance de coffret fixe Linkeo gris anthracite RAL7016
9 810 82 Kit de verrouillage barillet et clé pour porte coffret Linkeo gris anthracite RAL7016
9 810 83 Set de 2 clés code 9473 pour maintenance de porte et panneaux latéraux coffret Linkeo gris anthracite RAL7016
9 810 90 Porte en verre complète pour coffret Linkeo 10pouces capacité 6U gris anthracite RAL7016

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.