Détecteur mural 2 fils 100W - 150W finition noir

dooxie, une commande d'éclairage avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d’encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

108,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Détecteur de mouvement avec ou sans dérogation, câblage 2 fils sans Neutre dooxie finition noir - À équiper d'une plaque
  • Permet la commande de lampes :
    - 100W LEDs/fluocompact
    - 150W Halogène
    - 150VA LEDs, CFLs, Halogène, tube fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique
  • Compatible avec boîte d'encastrement profondeur 40mm
  • Peut s'associer à une minuterie électronique modulaire référence 412602
  • Livré avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

Avantages

  • La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes
  • Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

Compatibilité avec un large panel de ampoules LEDs, permet de réaliser des économies

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Détecteur de mouvement
  • Type de capteur
    Infrarouge
  • Avec interface DALI
    Non
  • Régulation de la lumière
    Non
  • Commande HVAC
    Non
  • Marche forcée
    Non
  • Arrêt forcé
    Non
  • Spécial animaux
    Non
  • Protection au ras du mur
    Non
  • Avec détection du champ arrière
    Non
  • Interconnectable
    Non
  • Angle de balayage
    170 °
  • Hauteur de montage optimale
    1.2 m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
    Oui
  • Commutateur de pontage
    Non
  • Largeur de portée max.
    6 m
  • Portée de présence max.
    32 m²
  • Longueur de portée max.
    8 m
  • Adapté pour une transmission sans fil
    Non
  • Commandable à distance
    Oui
  • Télécommande fournie
    Non
  • Sensibilité ajustable
    Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Oui
  • Avec voyant
    Oui
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Montage mural
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Tension nominale (Un)
    110-240 V
  • Durée de marche min.
    5 s
  • Durée de marche max.
    30 min
  • Angle de détection horizontal
    85-85 °
  • Plage de rotation du capteur, horizontale
    0-0 °
  • Plage de rotation du capteur, verticale
    0-0 °
  • Luminosité de déclenchement
    5-1275 lx
  • Puissance de coupure max.
    150 W
  • Puissance max. de commutation LED
    100 W
  • Adapté à une charge C
    Oui
  • Température
    5-35 °C
  • Nombre de zones de détection
    1
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Fonction d'alarme
    Non
  • Avec capteur acoustique
    Non
  • Largeur
    45 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Profondeur
    43.3 mm
  • Largeur d'encastrement
    40.5 mm
  • Profondeur d'encastrement
    24 mm
  • Longueur d’encastrement
    40.5 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30 mm
  • Avec câble de raccordement
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Consommation en veille
    0.04 mA
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Nature d'embout entrée de cable
    Non applicable
  • Entre axe de fixation horizontale
    59.9-60.1 mm
  • Interrupteur automatique
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972501118

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations