Commande motorisée frontale pour DPX³250 ou DPX³160Avec moteur 24V~ à 230V~ et 24V= à 230V=

  • Ref. 4 210 61
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

1344,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Commande motorisée frontale pour DPX³250 et DPX³160
  • Moteur 24V~ à 230V~ ou 24V= à 230V=

Les + installation

Cadenassage possible :
- directement sur la commande motorisée (3 cadenas de diamètre 5mm possible)
- à l’aide de la référence 421064 qui permet le passage de 3 cadenas de diamètre 8mm maximum chacun

Les + utilisation

Permet en mode automatique, d’ouvrir, de fermer ou de réarmer à distance un DPX³160 ou DPX³250

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Montage d'appareils
    Disjoncteur
  • Fonction
    Connecteur d'entrée à distance
  • Largeur en nombre de modules
    80.5
  • Tension assignée (Ue)
    250V
  • Type de tension
    AC/DC
  • Avec autotest avec fonction courant de défaut
    Non
  • Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
    4
  • EAN/Gencode
    3245064210614

Formations et services

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Commande motorisée frontale pour DPX³250 ou DPX³160Avec moteur 24V~ à 230V~ et 24V= à 230V=

À associer