Kit de connecteurs à embases typeMC4 pour montage sur parois coffrets pour photovoltaïque

Installation photovoltaïque (PV), équipements pour coffrets à équiper

333,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Kit de connecteurs type MC4 pour coffret photovoltaïque
  • A embases pour montage sur les parois du coffret
  • Composition :
    - 20 connecteurs à sertir pour embases (10 mâles + 10 femelles)
    - 20 bouchons (10 mâles + 10 femelles)
    - 10 verrous
  • Tension maximum : 1000V=

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Finition des contacts
    Goupille
  • Courant de fonctionnement max. d'un contact
    30 A
  • Température ambiante
    -40-90 °C
  • Section
    4-6 mm²
  • Section
    4-6 mm²
  • Section de raccordement cable rigide
    4-6 mm²
  • Section de raccordement cable souple
    4-6 mm²
  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement par sertissage
  • Longueur de dénudage
    8 mm
  • Type de contact
    Estampé
  • Diamètre du contact à fiche
    4 mm
  • Matériau du contact
    Cuivre
  • Matériau du revêtement de contact
    Étain
  • EAN/Gencode
    3245064140935

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations