Interrupteur horaire analogique modulaire programmable manuel journalier - cadran vertical sans réserve de marche
- Ref. 4 127 80
- Lexic
- LEGRAND
Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance
129,20 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Inter horaire programmable manuel analogique permettant une programmation journalière 230V~ 50Hz à 60Hz - 1 module 17,5mm
- 1 sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1 - Contact à fermeture - Cadran vertical
- Mise à l'heure et passage heures été/hiver manuel
- Programmation par segment imperdable - 1 segment = 15 minutes - Sans réserve de marche
- Précision de commutation de l'horloge : + 5 minutes - Programmation minimum : 15 minutes
Les + utilisation
Interrupteur 3 positions ON - AUTO - OFF en face avant
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.561 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 292534-08 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Rail DIN
- Nombre de canaux 1
- Tension d’alimentation 230-230V
- Type de tension d’alimentation AC
- Fréquence de la tension d’alimentation 50-50Hz
- Programme 60 min Non
- Programme 24 h Oui
- Programme hebdomadaire Non
- Programme annuel Non
- Synchronisé avec le secteur Oui
- Commandé par quartz Non
- Finition des contacts Contact à fermeture
- Temps de commutation minimal canal 1 15min
- Division par tranche de programme 1 15min
- Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver Non
- Commande manuelle Oui
- Présélection de commutation Oui
- Courant de commutation nominal à 250 V CA 16A
- Contact de commutation hors tension Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Largeur en nombre de modules 1
- Largeur 17.5mm
- Hauteur 83mm
- Profondeur 60mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-55°C
- Temperature de stockage -10-60°C
- Sens de l'alimentation électrique Par le haut
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Sans halogène Oui
- Capacité des bornes 1.5-4mm²
- Type de connexion Cable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3245064127806
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main