Interrupteur horaire digital modulaire programmable journalière ou hebdomadaire - 1 sortie 16A 250V~ alimentation 230V~
- Ref. 4 126 31
- Lexic
- LEGRAND
Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance
322,70 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Inter horaire programmable multifonction digital permettant une programmation journalière ou hebdomadaire 230V~ 50Hz à 60Hz - 2 modules 17,5mm
- 1 sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1 par 1 contact inverseur
- Mise à l'heure et passage heures été/hiver automatique
- Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie - Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie - 28 réglages possible
- 56 programmations possibles - Un programme se compose d'une heure de fermeture et d'une heure d'ouverture du circuit : établi pour 1 jour, il peut se répéter certains jours ou tous les autres jours de la semaine - Possibilité d'interrompre un programme par programmation de la date
Avantages
- Possibilité d'interrompre un programme par programmation de la date
Les + installation
Menu déroulant, 15 langues au choix
Les + utilisation
Fonctions complémentaires, aléatoire (cycles d'éclairage irréguliers), compteurs horaires
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.561 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.560 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 292555FR-03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Rail DIN
- Nombre de canaux 1
- Tension d’alimentation 230-230 V
- Type de tension d’alimentation AC
- Fréquence de la tension d’alimentation 50-60 Hz
- Réserve de marche en années 5
- Précision par jour 0.1 s
- Guidage texte à l'écran Oui
- Programmation externe Oui
- Carte mémoire incluse Non
- Programme 60 min Non
- Programme 24 h Oui
- Programme hebdomadaire Oui
- Programme annuel Non
- Programme vacances Oui
- Programme d'impulsion Non
- Programme de cycle Oui
- Programme astronomique Non
- Programme aléatoire Oui
- Compteur d'heures Oui
- Synchronisé avec le secteur Oui
- Commandé par quartz Oui
- Radioguidé Non
- Radioguidé (DCF77) Non
- GPS Non
- Finition des contacts Contact inverseur (NO/NC)
- Temps de commutation minimal canal 1 0.01666 min
- Nombre d'emplacements de mémoire 56
- Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver Oui
- Commande manuelle Oui
- Entrée externe de contact à poussoir Non
- Présélection de commutation Oui
- Courant de commutation nominal à 250 V CA 16 A
- Contact de commutation hors tension Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Largeur en nombre de modules 2
- Largeur 35.6 mm
- Hauteur 83 mm
- Profondeur 67 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-55 °C
- Temperature de stockage -20-60 °C
- Sens de l'alimentation électrique Par le haut
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 1.5-4 mm²
- Type de connexion Cable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) CR2477
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 11 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- Objet connecté Non
- Plateforme de téléchargement d'applications Non applicable
- EAN/Gencode 3245064126311
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
81% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main