Compensateur en impédance pour télérupteur 230V~ 50Hz et 60Hz - 1 module
- Ref. 4 124 39
- CX³
- LEGRAND
CX³, compensateur pour télérupteur
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Compensateur pour en impédance pour télérupteur standard - 230V~ - 50Hz à 60 Hz- - - - Compensateur -
- 1 module
- Se connecte aux bornes de la bobine du télérupteur
- Pour un courant absorbé de :
- 3mA à 6mA (exemple : 6 à 11 boutons poussoirs de consommation 0,5mA) connecter 1 compensateur
- 6mA à 9mA (exemple : 12 à 17 boutons poussoirs de consommation 0,5mA) connecter 2 compensateurs
Les + utilisation
Permet la commande des télérupteurs standards 230V~ par boutons-poussoirs lumineux
Information sur la gamme
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.554 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01330FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Montage d'appareils Contacteurs/relais
- Fonction Actionnement à distance
- Largeur en nombre de modules 1
- Tension assignée (Ue) 230V
- Type de tension AC
- Avec autotest avec fonction courant de défaut Non
- Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) 4
- Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale 16A
- EAN/Gencode 3245064124393
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste